Fraise à rayon MHDH645R à 6 cannelures pour matériaux de haute dureté

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
MHDH645R-5-10-R0.2
MHDH645R-5-10-R0.3
MHDH645R-5-10-R0.5
MHDH645R-5-10-R1
MHDH645R-6-12-R0.2
MHDH645R-6-12-R0.3
MHDH645R-6-12-R0.5
MHDH645R-6-12-R1
MHDH645R-8-16-R0.3
MHDH645R-8-16-R0.5
MHDH645R-8-16-R1
MHDH645R-8-16-R1.5
MHDH645R-10-20-R0.3
MHDH645R-10-20-R0.5
MHDH645R-10-20-R1
MHDH645R-10-20-R1.5
MHDH645R-10-20-R2
MHDH645R-12-24-R0.5
MHDH645R-12-24-R1
MHDH645R-12-24-R1.5
MHDH645R-12-24-R2
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
R Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Manufacturer Code (γ) Neck Angle
(°)

146.84 €

1 Disponible 6 jours 50.21060608-00438-0500212゜

146.84 €

1 Disponible 6 jours 50.31060608-00438-0500312゜

146.84 €

1 Disponible 6 jours 50.51060608-00438-0500512゜

146.84 €

1 Disponible 6 jours 511060608-00438-0501012゜

109.63 €

1 Disponible 6 jours 60.21260608-00438-06002-

109.63 €

1 Disponible 6 jours 60.31260608-00438-06003-

109.63 €

1 Disponible 6 jours 60.51260608-00438-06005-

109.63 €

1 Disponible 6 jours 611260608-00438-06010-

151.91 €

1 Disponible 6 jours 80.31665808-00438-08003-

151.91 €

1 Disponible 6 jours 80.51665808-00438-08005-

151.91 €

1 Disponible 6 jours 811665808-00438-08010-

151.91 €

1 Disponible 6 jours 81.51665808-00438-08015-

205.73 €

1 Disponible 6 jours 100.320751008-00438-10003-

205.73 €

1 Disponible 6 jours 100.520751008-00438-10005-

205.73 €

1 Disponible 6 jours 10120751008-00438-10010-

205.73 €

1 Disponible 6 jours 101.520751008-00438-10015-

205.73 €

1 Disponible 6 jours 10220751008-00438-10020-

248.01 €

1 Disponible 8 jours 120.524801208-00438-12005-

248.01 €

1 Disponible 6 jours 12124801208-00438-12010-

248.01 €

1 Disponible 6 jours 121.524801208-00438-12015-

248.01 €

1 Disponible 6 jours 12224801208-00438-12020-

Loading...

  1. 1

Informations de base

work material General steel / Acier trempé et durci / High hardness steel –HRC55 / High hardness steel –HRC60 / High hardness steel –HRC65 / Acier inoxydable / Aluminium / Titane / Cuivre / Résine Number of flutes(sheet) 6 Type Radius
Machining Application Rabot / Latéral / Surface incurvée Coating For High Hardness (Silicone Group) Torsion Angle (θ) Hélice à pas rapide (45˚ à 60˚)
R Precision(μm) 0.01~-0.01

Assistance technique