Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hole diameter (drill diameter) D (mm) | Groove Length L (mm) | Manufacturer Code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
57.89 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.1 | 1.2 | 04-00200-00100 | |
42.30 € | 1 | Disponible | 10 jours | 0.2 | 2.4 | 04-00200-00200 | |
37.72 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.3 | 5 | 04-00200-00300 | |
37.72 € | 1 | Disponible | 6 jours | .0.4 | 6 | 04-00200-00400 | |
40.48 € | 1 | Disponible | 10 jours | 0.5 | 6 | 04-00200-00500 | |
27.64 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.6 | 7 | 04-00200-00600 | |
27.64 € | 1 | Disponible | 10 jours | 0.7 | 8 | 04-00200-00700 | |
27.64 € | 1 | Disponible | 10 jours | 0.8 | 8 | 04-00200-00800 | |
27.64 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.9 | 8 | 04-00200-00900 | |
57.89 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.11 | 1.2 | 04-00200-00110 | |
57.89 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.13 | 1.4 | 04-00200-00130 | |
57.89 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.14 | 1.4 | 04-00200-00140 | |
49.64 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.15 | 1.8 | 04-00200-00150 | |
52.40 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.16 | 1.8 | 04-00200-00160 | |
52.40 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.17 | 1.8 | 04-00200-00170 | |
52.40 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.18 | 2.1 | 04-00200-00180 | |
52.40 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.19 | 2.1 | 04-00200-00190 | |
48.72 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.22 | 2.6 | 04-00200-00220 | |
48.72 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.23 | 2.6 | 04-00200-00230 | |
48.72 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.24 | 2.6 | 04-00200-00240 | |
48.72 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.25 | 3 | 04-00200-00250 | |
45.05 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.26 | 3 | 04-00200-00260 | |
45.05 € | 1 | Disponible | 8 jours | 0.27 | 3 | 04-00200-00270 | |
45.05 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.28 | 3.3 | 04-00200-00280 | |
45.05 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.31 | 5 | 04-00200-00310 | |
45.05 € | 1 | Disponible | 8 jours | 0.32 | 5 | 04-00200-00320 | |
45.05 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.33 | 5 | 04-00200-00330 | |
45.05 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.34 | 5 | 04-00200-00340 | |
40.48 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.35 | 5 | 04-00200-00350 | |
45.05 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.36 | 5 | 04-00200-00360 | |
45.05 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.37 | 5 | 04-00200-00370 | |
45.05 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.38 | 5 | 04-00200-00380 | |
53.55 € | 1 | Disponible | 10 jours | 0.39 | 5 | 04-00200-00390 | |
45.05 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.43 | 6 | 04-00200-00430 | |
45.05 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.44 | 6 | 04-00200-00440 | |
40.48 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.45 | 6 | 04-00200-00450 | |
45.05 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.46 | 6 | 04-00200-00460 | |
45.05 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.47 | 6 | 04-00200-00470 | |
45.05 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.48 | 6 | 04-00200-00480 | |
45.05 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.49 | 6 | 04-00200-00490 | |
40.48 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.51 | 6 | 04-00200-00510 | |
40.48 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.52 | 6 | 04-00200-00520 | |
40.48 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.53 | 6 | 04-00200-00530 | |
40.48 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.54 | 6 | 04-00200-00540 | |
33.13 € | 1 | Disponible | 10 jours | 0.55 | 6 | 04-00200-00550 | |
40.48 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.56 | 6 | 04-00200-00560 | |
40.48 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.57 | 6 | 04-00200-00570 | |
40.48 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.58 | 6 | 04-00200-00580 | |
40.48 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.59 | 6 | 04-00200-00590 | |
40.48 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.61 | 7 | 04-00200-00610 | |
40.48 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.62 | 7 | 04-00200-00620 | |
40.48 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.63 | 7 | 04-00200-00630 | |
40.48 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.64 | 7 | 04-00200-00640 | |
33.13 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.65 | 7 | 04-00200-00650 | |
40.48 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.66 | 7 | 04-00200-00660 | |
40.48 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.67 | 7 | 04-00200-00670 | |
40.48 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.68 | 7 | 04-00200-00680 | |
40.48 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.69 | 7 | 04-00200-00690 | |
40.48 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.71 | 8 | 04-00200-00710 | |
40.48 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.72 | 8 | 04-00200-00720 |
Loading...
work material | General steel / Acier trempé et durci / Acier inoxydable / Aluminium / Titane / Cuivre / Résine | Tool Material Type | Carbure | Overall Length L(mm) | 38 |
---|---|---|---|---|---|
Shank Type | Tige de fraise | Coating Y/N | Disponible | Coating Type | TiAlN |
Number of flutes | 2 | (γ) Neck Angle(°) | 15 | (d) Shank Diameter(mm) | 3 |
Configurer
Propriétés de base
Hole diameter (drill diameter) D(mm)
Groove Length L(mm)
Manufacturer Code
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles