Fraise à rayon avec revêtement X pour profilé trapézoïdal NERR-2X

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
NERR-2X-2-7-R0.5
NERR-2X-2-12-R0.3
NERR-2X-2-12-R0.5
NERR-2X-2-15-R0.3
NERR-2X-2-15-R0.5
NERR-2X-2.5-7-R0.3
NERR-2X-2.5-7-R0.5
NERR-2X-2.5-10-R0.5
NERR-2X-2.5-12-R0.3
NERR-2X-2.5-12-R0.5
NERR-2X-2.5-15-R0.3
NERR-2X-2.5-15-R0.5
NERR-2X-3-7-R0.3
NERR-2X-3-7-R1
NERR-2X-3-12-R0.3
NERR-2X-3-12-R1
NERR-2X-3-15-R1
NERR-2X-3.5-7-R0.3
NERR-2X-3.5-7-R0.5
NERR-2X-3.5-7-R1
NERR-2X-3.5-10-R0.3
NERR-2X-3.5-10-R0.5
NERR-2X-3.5-10-R1
NERR-2X-3.5-12-R0.3
NERR-2X-3.5-12-R0.5
NERR-2X-3.5-12-R1
NERR-2X-3.5-15-R0.3
NERR-2X-3.5-15-R0.5
NERR-2X-3.5-15-R1
NERR-2X-4-7-R0.3
NERR-2X-4-7-R0.5
NERR-2X-4-7-R1
NERR-2X-4-10-R0.3
NERR-2X-4-12-R0.3
NERR-2X-4-12-R0.5
NERR-2X-4-12-R1
NERR-2X-4-15-R0.3
NERR-2X-4-15-R0.5
NERR-2X-4-15-R1
NERR-2X-4.5-7-R0.3
NERR-2X-4.5-7-R0.5
NERR-2X-4.5-7-R1
NERR-2X-4.5-10-R0.3
NERR-2X-4.5-10-R0.5
NERR-2X-4.5-10-R1
NERR-2X-4.5-12-R0.3
NERR-2X-4.5-12-R1
NERR-2X-4.5-12-R5
NERR-2X-4.5-15-R0.3
NERR-2X-4.5-15-R0.5
NERR-2X-4.5-15-R1
NERR-2X-5-7-R0.3
NERR-2X-5-7-R0.5
NERR-2X-5-7-R1
NERR-2X-5-7-R1.5
NERR-2X-5-10-R0.3
NERR-2X-5-10-R0.5
NERR-2X-5-10-R1.5
NERR-2X-5-12-R0.3
NERR-2X-5-12-R0.5
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
R Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
(θ) Neck Angle
(°)
Manufacturer Code

113.48 €

1 Disponible 6 jours 20.55454701-00732-20105

119.88 €

1 Disponible 6 jours 20.354541201-00732-20303

119.88 €

1 Disponible 6 jours 20.554541201-00732-20305

128.21 €

1 Disponible 6 jours 20.355561501-00732-20403

128.21 €

1 Disponible 6 jours 20.555561501-00732-20405

113.48 €

1 Disponible 6 jours 2.50.36454701-00732-25103

113.48 €

1 Disponible 6 jours 2.50.56454701-00732-25105

128.21 €

1 Disponible 6 jours 2.50.565561001-00732-25205

134.62 €

1 Disponible 6 jours 2.50.365561201-00732-25303

134.62 €

1 Disponible 6 jours 2.50.565561201-00732-25305

128.21 €

1 Disponible 6 jours 2.50.365561501-00732-25403

128.21 €

1 Disponible 6 jours 2.50.565561501-00732-25405

121.81 €

1 Disponible 6 jours 30.37556701-00732-30103

126.29 €

1 Disponible 6 jours 317556701-00732-30110

134.62 €

1 Disponible 6 jours 30.375561201-00732-30303

139.11 €

1 Disponible 6 jours 3175561201-00732-30310

166.66 €

1 Disponible 6 jours 3175561501-00732-30410

121.81 €

1 Disponible 6 jours 3.50.37556701-00732-35103

121.81 €

1 Disponible 6 jours 3.50.57556701-00732-35105

126.29 €

1 Disponible 6 jours 3.517556701-00732-35110

128.21 €

1 Disponible 6 jours 3.50.375561001-00732-35203

128.21 €

1 Disponible 6 jours 3.50.575561001-00732-35205

132.70 €

1 Disponible 6 jours 3.5175561001-00732-35210

201.25 €

1 Disponible 6 jours 3.50.376081201-00732-35303

201.25 €

1 Disponible 6 jours 3.50.576081201-00732-35305

206.37 €

1 Disponible 6 jours 3.5176081201-00732-35310

208.30 €

1 Disponible 6 jours 3.50.376081501-00732-35403

208.30 €

1 Disponible 6 jours 3.50.576081501-00732-35405

213.42 €

1 Disponible 6 jours 3.5176081501-00732-35410

121.81 €

1 Disponible 6 jours 40.38556701-00732-40103

121.81 €

1 Disponible 6 jours 40.58556701-00732-40105

126.29 €

1 Disponible 6 jours 418556701-00732-40110

196.12 €

1 Disponible 6 jours 40.386081001-00732-40203

201.25 €

1 Disponible 6 jours 40.386081201-00732-40303

201.25 €

1 Disponible 6 jours 40.586081201-00732-40305

206.37 €

1 Disponible 6 jours 4186081201-00732-40310

292.86 €

1 Disponible 6 jours 40.386081501-00732-40403

292.86 €

1 Disponible 6 jours 40.586081501-00732-40405

297.98 €

1 Disponible 6 jours 4186081501-00732-40410

191.64 €

1 Disponible 6 jours 4.50.39608701-00732-45103

191.64 €

1 Disponible 6 jours 4.50.59608701-00732-45105

196.12 €

1 Disponible 6 jours 4.519608701-00732-45110

196.12 €

1 Disponible 6 jours 4.50.396081001-00732-45203

196.12 €

1 Disponible 6 jours 4.50.596081001-00732-45205

201.25 €

1 Disponible 6 jours 4.5196081001-00732-45210

201.25 €

1 Disponible 6 jours 4.50.396081201-00732-45303

206.37 €

1 Disponible 6 jours 4.5196081201-00732-45310

231.85 €

1 Disponible 8 jours 4.5596081201-00732-45305

305.03 €

1 Disponible 6 jours 4.50.3970101501-00732-45403

305.03 €

1 Disponible 6 jours 4.50.5970101501-00732-45405

309.51 €

1 Disponible 6 jours 4.51970101501-00732-45410

196.12 €

1 Disponible 6 jours 50.310608701-00732-50103

196.12 €

1 Disponible 6 jours 50.510608701-00732-50105

201.25 €

1 Disponible 6 jours 5110608701-00732-50110

206.37 €

1 Disponible 6 jours 51.510608701-00732-50115

265.31 €

1 Disponible 6 jours 50.31070101001-00732-50203

265.31 €

1 Disponible 6 jours 50.51070101001-00732-50205

274.92 €

1 Disponible 6 jours 51.51070101001-00732-50215

285.17 €

1 Disponible 6 jours 50.31070101201-00732-50303

285.17 €

1 Disponible 6 jours 50.51070101201-00732-50305

Loading...

Informations de base

work material General steel / Acier trempé et durci / High hardness steel –HRC55 / Acier inoxydable / Aluminium / Cuivre Number of flutes(sheet) 2 Type Rayon à col conique
Machining Application Rabot / Latéral / Surface incurvée Coating TiCN Torsion Angle (θ) Hélice standard (30˚ à 40˚)
R Precision(μm) 0.02~-0.02

Assistance technique