Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | R Size (mm) | Blade length (ℓ) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | R Precision (μm) | Code fabricant | (D) Diamètre de la lame (mm) | (y) Angle du col (°) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75.32 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1 | 3 | 60 | 4 | 0.01~-0.01 | 01-00523-00100 | 2 | 9 | |
123.73 € | 1 | Disponible | 8 jours | 1.05 | 3.5 | 60 | 4 | 0.01~-0.01 | 01-00523-00105 | 2.1 | 9 | |
123.73 € | 1 | Disponible | 8 jours | 1.1 | 3.5 | 60 | 4 | 0.01~-0.01 | 01-00523-00110 | 2.2 | 9 | |
123.73 € | 1 | Disponible | 8 jours | 1.2 | 3.5 | 60 | 4 | 0.01~-0.01 | 01-00523-00120 | 2.4 | 9 | |
141.69 € | 1 | Disponible | 8 jours | 1.3 | 4 | 60 | 6 | 0.01~-0.01 | 01-00523-00130 | 2.6 | 9 | |
141.69 € | 1 | Disponible | 8 jours | 1.4 | 4 | 60 | 6 | 0.01~-0.01 | 01-00523-00140 | 2.8 | 9 | |
82.65 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.5 | 4 | 60 | 6 | 0.01~-0.01 | 01-00523-00150 | 3 | 9 | |
141.69 € | 1 | Disponible | 8 jours | 1.6 | 5 | 60 | 6 | 0.01~-0.01 | 01-00523-00160 | 3.2 | 9 | |
141.69 € | 1 | Disponible | 8 jours | 1.7 | 5 | 60 | 6 | 0.01~-0.01 | 01-00523-00170 | 3.4 | 9 | |
141.69 € | 1 | Disponible | 8 jours | 1.8 | 6 | 60 | 6 | 0.01~-0.01 | 01-00523-00180 | 3.6 | 9 | |
141.69 € | 1 | Disponible | 8 jours | 1.9 | 6 | 60 | 6 | 0.01~-0.01 | 01-00523-00190 | 3.8 | 9 | |
123.73 € | 1 | Disponible | 8 jours | 1.15 | 3.5 | 60 | 4 | 0.01~-0.01 | 01-00523-00115 | 2.3 | 9 | |
123.73 € | 1 | Disponible | 8 jours | 1.25 | 3.5 | 60 | 4 | 0.01~-0.01 | 01-00523-00125 | 2.5 | 9 | |
141.69 € | 1 | Disponible | 8 jours | 1.35 | 4 | 60 | 6 | 0.01~-0.01 | 01-00523-00135 | 2.7 | 9 | |
141.69 € | 1 | Disponible | 8 jours | 1.45 | 4 | 60 | 6 | 0.01~-0.01 | 01-00523-00145 | 2.9 | 9 | |
141.69 € | 1 | Disponible | 8 jours | 1.55 | 5 | 60 | 6 | 0.01~-0.01 | 01-00523-00155 | 3.1 | 9 | |
141.69 € | 1 | Disponible | 8 jours | 1.65 | 5 | 60 | 6 | 0.01~-0.01 | 01-00523-00165 | 3.3 | 9 | |
141.69 € | 1 | Disponible | 8 jours | 1.75 | 5 | 60 | 6 | 0.01~-0.01 | 01-00523-00175 | 3.5 | 9 | |
141.69 € | 1 | Disponible | 8 jours | 1.85 | 6 | 60 | 6 | 0.01~-0.01 | 01-00523-00185 | 3.7 | 9 | |
141.69 € | 1 | Disponible | 8 jours | 1.95 | 6 | 60 | 6 | 0.01~-0.01 | 01-00523-00195 | 3.9 | 9 | |
95.21 € | 1 | Disponible | 8 jours | 2 | 6 | 60 | 6 | 0.01~-0.01 | 01-00523-00200 | 4 | 9 | |
158.61 € | 1 | Disponible | 8 jours | 2.05 | 8 | 60 | 6 | 0.01~-0.01 | 01-00523-00205 | 4.1 | 9 | |
158.61 € | 1 | Disponible | 8 jours | 2.1 | 8 | 60 | 6 | 0.01~-0.01 | 01-00523-00210 | 4.2 | 9 | |
158.61 € | 1 | Disponible | 8 jours | 2.2 | 8 | 60 | 6 | 0.01~-0.01 | 01-00523-00220 | 4.4 | 9 | |
158.61 € | 1 | Disponible | 8 jours | 2.3 | 8 | 60 | 6 | 0.01~-0.01 | 01-00523-00230 | 4.6 | 9 | |
158.61 € | 1 | Disponible | 8 jours | 2.4 | 8 | 60 | 6 | 0.01~-0.01 | 01-00523-00240 | 4.8 | 9 | |
96.41 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2.5 | 8 | 60 | 6 | 0.01~-0.01 | 01-00523-00250 | 5 | 9 | |
121.14 € | 1 | Disponible | 8 jours | 2.6 | 10 | 80 | 6 | 0.01~-0.01 | 01-00523-00260 | 5.2 | 9 | |
121.14 € | 1 | Disponible | 8 jours | 2.7 | 10 | 80 | 6 | 0.01~-0.01 | 01-00523-00270 | 5.4 | 9 | |
121.14 € | 1 | Disponible | 8 jours | 2.8 | 10 | 80 | 6 | 0.01~-0.01 | 01-00523-00280 | 5.6 | 9 | |
121.14 € | 1 | Disponible | 8 jours | 2.9 | 10 | 80 | 6 | 0.01~-0.01 | 01-00523-00290 | 5.8 | 9 | |
158.61 € | 1 | Disponible | 8 jours | 2.15 | 8 | 60 | 6 | 0.01~-0.01 | 01-00523-00215 | 4.3 | 9 | |
158.61 € | 1 | Disponible | 8 jours | 2.25 | 8 | 60 | 6 | 0.01~-0.01 | 01-00523-00225 | 4.5 | 9 | |
158.61 € | 1 | Disponible | 8 jours | 2.35 | 8 | 60 | 6 | 0.01~-0.01 | 01-00523-00235 | 4.7 | 9 | |
158.61 € | 1 | Disponible | 8 jours | 2.45 | 8 | 60 | 6 | 0.01~-0.01 | 01-00523-00245 | 4.9 | 9 | |
121.14 € | 1 | Disponible | 8 jours | 2.55 | 10 | 80 | 6 | 0.01~-0.01 | 01-00523-00255 | 5.1 | 9 | |
121.14 € | 1 | Disponible | 8 jours | 2.65 | 10 | 80 | 6 | 0.01~-0.01 | 01-00523-00265 | 5.3 | 9 | |
121.14 € | 1 | Disponible | 8 jours | 2.75 | 10 | 80 | 6 | 0.01~-0.01 | 01-00523-00275 | 5.5 | 9 | |
121.14 € | 1 | Disponible | 8 jours | 2.85 | 10 | 80 | 6 | 0.01~-0.01 | 01-00523-00285 | 5.7 | 9 | |
121.14 € | 1 | Disponible | 8 jours | 2.95 | 10 | 80 | 6 | 0.01~-0.01 | 01-00523-00295 | 5.9 | 9 | |
101.00 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3 | 10 | 80 | 6 | 0.01~-0.01 | 01-00523-00300 | 6 | - | |
207.50 € | 1 | Disponible | 8 jours | 3.1 | 13 | 90 | 8 | 0.01~-0.01 | 01-00523-00310 | 6.2 | 9 | |
207.50 € | 1 | Disponible | 8 jours | 3.2 | 13 | 90 | 8 | 0.01~-0.01 | 01-00523-00320 | 6.4 | 9 | |
207.50 € | 1 | Disponible | 8 jours | 3.3 | 13 | 90 | 8 | 0.01~-0.01 | 01-00523-00330 | 6.6 | 9 | |
207.50 € | 1 | Disponible | 8 jours | 3.4 | 13 | 90 | 8 | 0.01~-0.01 | 01-00523-00340 | 6.8 | 9 | |
207.50 € | 1 | Disponible | 8 jours | 3.5 | 13 | 90 | 8 | 0.01~-0.01 | 01-00523-00350 | 7 | 9 | |
207.50 € | 1 | Disponible | 8 jours | 3.6 | 13 | 90 | 8 | 0.01~-0.01 | 01-00523-00360 | 7.2 | 9 | |
207.50 € | 1 | Disponible | 8 jours | 3.7 | 13 | 90 | 8 | 0.01~-0.01 | 01-00523-00370 | 7.4 | 9 | |
207.50 € | 1 | Disponible | 8 jours | 3.8 | 13 | 90 | 8 | 0.01~-0.01 | 01-00523-00380 | 7.6 | 9 | |
207.50 € | 1 | Disponible | 8 jours | 3.9 | 13 | 90 | 8 | 0.01~-0.01 | 01-00523-00390 | 7.8 | 9 | |
111.56 € | 1 | Disponible | 6 jours | 4 | 13 | 90 | 8 | 0.01~-0.01 | 01-00523-00400 | 8 | - | |
266.55 € | 1 | Disponible | 8 jours | 4.1 | 15 | 100 | 10 | 0.02~-0.02 | 01-00523-00410 | 8.2 | 9 | |
266.55 € | 1 | Disponible | 8 jours | 4.2 | 15 | 100 | 10 | 0.02~-0.02 | 01-00523-00420 | 8.4 | 9 | |
266.55 € | 1 | Disponible | 8 jours | 4.3 | 15 | 100 | 10 | 0.02~-0.02 | 01-00523-00430 | 8.6 | 9 | |
266.55 € | 1 | Disponible | 8 jours | 4.4 | 15 | 100 | 10 | 0.02~-0.02 | 01-00523-00440 | 8.8 | 9 | |
266.55 € | 1 | Disponible | 8 jours | 4.5 | 15 | 100 | 10 | 0.02~-0.02 | 01-00523-00450 | 9 | 9 | |
266.55 € | 1 | Disponible | 8 jours | 4.6 | 15 | 100 | 10 | 0.02~-0.02 | 01-00523-00460 | 9.2 | 9 | |
266.55 € | 1 | Disponible | 8 jours | 4.7 | 15 | 100 | 10 | 0.02~-0.02 | 01-00523-00470 | 9.4 | 9 | |
266.55 € | 1 | Disponible | 8 jours | 4.8 | 15 | 100 | 10 | 0.02~-0.02 | 01-00523-00480 | 9.6 | 9 | |
266.55 € | 1 | Disponible | 8 jours | 4.9 | 15 | 100 | 10 | 0.02~-0.02 | 01-00523-00490 | 9.8 | 9 |
Loading...
Type | Sphérique | work material | General steel / Acier trempé et durci / High hardness steel –HRC55 / Acier inoxydable / Aluminium / Cuivre | Number of flutes(sheet) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Coating | TiCN | Machining Application | Surface incurvée / Latéral / Gravure / Rainure R | Avec/sans torsion | Available |
Configurer
Propriétés de base
R Size(mm)
Blade length (ℓ)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
R Precision(μm)
Code fabricant
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles