Fraise conique en carbure NTE-4 (NTE-4-4-2)

Fraise conique en carbure NTE-4 NTE-4-4-2
  • Remise sur volume

Détails du produit:

Référence fabricant: NTE-4-4-2

Marque: NS TOOL

Prix: 107.41

Délai de livraison: 6 jours


Données techniques:

Single corner (θ): 2 Degree

Tip diameter (D): 4 φ

Blade length (l): 15 mm

Shank diameter (d): 6 mm

Overall Length (L): 50 mm


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

NTE-4-4-2

Référence pièce
NTE-4-4-2
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Single corner (θ)
(Degree)
Tip diameter (D)
(φ)
Blade length (l)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Manufacturer Code (d1) Large End Diameter
(mm)
(γ) Neck Angle
(°)

107.41 €

1 Disponible 6 jours 241565001-00314-004045.04

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Carré conique Work material General steel / Acier trempé et durci / Acier inoxydable / Aluminium / Cuivre / Résine Number of flutes(sheet) 4
Coating Non revêtu Torsional Angle(°) Standard torsion (30-40°)

Vous vous trouvez sur la page de Fraise conique en carbure NTE-4, le numéro d'article est le suivant: NTE-4-4-2.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article NTE-4-4-2.

Variantes de ce produit

Référence pièce
NTE-4-10-2
NTE-4-10-3
NTE-4-10-5
NTE-4-4-2.5
NTE-4-4-3
NTE-4-4-5
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Single corner (θ)
(Degree)
Tip diameter (D)
(φ)
Blade length (l)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Manufacturer Code (d1) Large End Diameter
(mm)
(γ) Neck Angle
(°)

334.45 €

1 Disponible 8 jours 21035129001-00314-0100412.44-

389.07 €

1 Disponible 8 jours 31035129001-00314-0100613.67-

471.02 €

1 Disponible 8 jours 51035169001-00314-0100716.12-

107.41 €

1 Disponible 6 jours 2.541565001-00314-004055.312°30'

107.41 €

1 Disponible 6 jours 341565001-00314-004065.57

115.41 €

1 Disponible 6 jours 541565501-00314-004076.62-

Avis clients

Nous cherchons des étoiles !
Dites-nous ce que vous en pensez

Assistance technique