Référence fabricant: NCL-2-1
Marque: NS TOOL
Prix: 75.32 €
Délai de livraison: 6 jours
Blade diameter (D): 1 φ
Blade length (ℓ): 4 mm
Shank diameter (d): 4 mm
Overall Length (L): 45 mm
(γ) Neck Angle: 9 °
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
NCL-2-1
Référence pièce
|
---|
NCL-2-1 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | (γ) Neck Angle (°) | Manufacturer Code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75.32 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1 | 4 | 4 | 45 | 9 | 01-00222-00100 |
Loading...
work material | General steel / Acier trempé et durci / Acier inoxydable / Aluminium / Cuivre / Résine | Number of flutes(sheet) | 2 | Type | Carré |
---|---|---|---|---|---|
Coating | Non revêtu | Machining Application | Rabot / Latéral / Rainure | Blade tip shape | Avec engagement |
Torsion Angle (θ) | Hélice standard (30˚ à 40˚) |
Vous vous trouvez sur la page de Fraise en carbure monobloc Champion à lame longue NCL-2, le numéro d'article est le suivant: NCL-2-1.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article NCL-2-1.
Configurer
Propriétés de base
Type
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
(γ) Neck Angle(°)
Manufacturer Code
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
NCL-2-1.5 |
NCL-2-2 |
NCL-2-2.5 |
NCL-2-3 |
NCL-2-4 |
NCL-2-5 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | (γ) Neck Angle (°) | Manufacturer Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75.32 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.5 | 6 | 4 | 45 | 9 | 01-00222-00150 | |
99.16 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2 | 10 | 4 | 50 | 9 | 01-00222-00200 | |
110.16 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2.5 | 12 | 4 | 50 | 9 | 01-00222-00250 | |
131.25 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3 | 18 | 6 | 60 | 9 | 01-00222-00300 | |
131.25 € | 1 | Disponible | 6 jours | 4 | 22 | 6 | 60 | 9 | 01-00222-00400 | |
143.17 € | 1 | Disponible | 6 jours | 5 | 25 | 6 | 65 | 9 | 01-00222-00500 |