Outil de détection de point

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TP-50
TP-50M
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Magnet Magnet Attraction Force
(N)

372.96 €

1 7 jours NA-

400.12 €

1 6 jours Available29

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Équipement de mesure Measurement accuracy(mm) 50+0.005~0 Repeat accuracy(μm) ±1
Nominal Dimensions(mm) 50 Measurements(N) 2.5 Stroke(mm) 3
Material Alloy tool steel Application High Precision Positioning Detector Features Capture 0 point rapidly with light sensor (conductive). Setting zero point reference for standard tolerance to precision tolerance on general purpose and NC milling machines and machining centers
Mass(g) 300

Assistance technique