Ensemble clé-douilles 4100MP

Ensemble clé-douilles 4100MP
  • Remise sur volume
Hex socket set ideal for tightening and loosening work.
[Features]
· Includes a new ratchet handle with 72-tooth gears. Comprehensive contents improve the work efficiency.
· The socket is made of various alloys that increase strength.
· Complete heat treatment has been applied to raise alloy performance to the limit.
· Uses a light and easy to carry resin case with emphasis on "function and design".
· Design to have vertical and horizontal freedom, permitting use regardless of location. Stacking functionality allows stacking.
· Luxurious metal latch in logo style. Durable hinge pin is adopted. Easy to carry concave shape.
[Applications]
· Ideal for assembly and maintenance of machinery, and maintenance of automobiles, motorcycles, and bicycles.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

H4100MP

Référence pièce
H4100MP
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

166.44 €

1 Disponible 10 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Single Product/Set Classification Produit du jeu Application Pour le travail à la main Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 12.7
Socket shape 6 Sq. Width across flat dimension (S Measurement) 10 / 12 / 14 / 17 / 19 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 1/2

Vous vous trouvez sur la page de Ensemble clé-douilles 4100MP, le numéro d'article est le suivant: H4100MP.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article H4100MP.

Assistance technique