Chariot de transport en résine silencieux, Silent Master

Chariot de transport en résine silencieux, Silent Master

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • DSK-101
  • DSK-301

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
DSK-101
DSK-101B
DSK-301
DSK-301B
DSK-301B2
DSK-302B2
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Uniform Load
(kg)
Stopper Type Floor Surface Size
(mm)
Handle specification Loading surface height
(mm)
Handle Height
(mm)
Wheel Diameter
(mm)
Deadweight
(㎏)
Note Special Notes Amount Of Content

163.25 €

1 Disponible 7 jours 150NA715×460Folding type14686010010--1 unit

214.50 €

1 Disponible 10 jours 150Foot Brake715×460Folding type14686010011.7--1 unit

258.96 €

1 Disponible 6 jours 300NA900×600Folding type20386112515.3--1 unit

298.59 €

1 Disponible 6 jours 300Foot Brake900×600Folding type20386112517.2--1 unit

311.25 €

1 Disponible 6 jours 300Foot Brake (special break)900×600Folding type20386112516.9Equipped with a brake on the top plate to prevent the pedal from hitting the feet during use.-1 unit

305.22 €

1 Disponible 6 jours 300Foot Brake (special break)900×600Fixed Type20386112516.9Equipped with a brake on the top plate to prevent the pedal from hitting the feet during use.To be assembled by the customer.1 unit

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Chariot de transport Main Body Material Plastique Quiet measures Disponible
Main body: option Corps principal Caster Material Gray Rubber Color Blue
Amount Of Content 1 unit

Assistance technique