Chariot manuel de transport en acier

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

DX-311

Référence pièce
DX-311
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Amount Of Content

237.44 €

1 Disponible 10 jours 1 unit

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Chariot de transport Uniform Load(kg) 300 Main Body Material Acier
Main body: option Corps principal Floor Surface Size(mm) 910×610 Handle specification Folding type
Caster Material Gray Rubber Loading surface height(mm) 193 Handle Height(mm) 865
Wheel Diameter(mm) 125 Deadweight(㎏) 19.1 Amount Of Content 1 unit

Vous vous trouvez sur la page de Chariot manuel de transport en acier, le numéro d'article est le suivant: DX-311.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article DX-311.

Assistance technique