Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
H-09T6004-BR |
H-12T6004-BR |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D1 (mm) | D2 (mm) | Carbide Tip Model Number | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
122.98 € | 10 | 6 jours | 9.525 | 3.81 | TN●●1604~ | ||
131.53 € | 10 | 6 jours | 12.7 | 5.16 | TN●●2204~ |
Loading...
Shape | T (triangle) | Application | Diamètre extérieur / diamètre intérieur | Available corners | 3 |
---|---|---|---|---|---|
work material | Acier / Acier inoxydable | Rake angle | Négatif | Selfishly | Pour droitiers |
Nose R | 0.2 | t(mm) | 4.76 | R(mm) | 0.2 |
Quantity of units ordered(piece) | 10 |
Configurer
Propriétés de base
D1(mm)
D2(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles