Plaquette triangulaire L Breaker

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
H-09T6004-BL
H-12T6004-BL
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D1
(mm)
D2
(mm)
Carbide Tip Model Number

122.98 €

10 6 jours 9.5253.81TN●●1604~

131.53 €

10 6 jours 12.75.16TN●●2204~

Loading...

  1. 1

Informations de base

Shape T (triangle) Application Diamètre extérieur / diamètre intérieur Available corners 3
work material Acier / Acier inoxydable Rake angle Négatif Selfishly Pour gauchers
Nose R 0.2 t(mm) 4.76 R(mm) 0.2
Quantity of units ordered(piece) 10

Assistance technique