Embout HSS, modèle JIS32, modèle S513, à col élastique, coupe

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TTB32
TTB32-1
TTB32-2
TTB32-3
TTB32-4
TTB32-5
TTB32-7
TTB32-9
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Shank width
(mm)
Shank Total Length
(mm)
Shank height
(mm)
Nominal Number Tip Part A
(mm)
Tip Part B
(mm)
Tip Part C
(mm)
Shank E
(mm)
Shank F
(mm)
Shank G
(mm)
Shank I
(mm)
Shank K
(mm)
Shipment Unit
(Book)

65.62 €

1 Disponible 8 jours 10100100-1031641036171

128.79 €

1 6 jours 13115131-134164.51347191

133.57 €

1 6 jours 16140162-165205.51658.51.5111

117.56 €

1 6 jours 19165193-196247196101.5131

114.95 €

10 8 jours 19180254-19X2562972571131310

113.56 €

1 8 jours 22180225-227297228113151

225.89 €

1 6 jours 25200257-258328259133171

316.03 €

5 8 jours 32250329-32938103210203215

Loading...

  1. 1

Informations de base

JIS Standard 32 Type Hale Projecting Bit Product Type Fleuret avec lame haute vitesse Material High-speed steel
Paint Gold

Assistance technique