Fraise MX435 4 cannelures avec revêtement MUGEN et engagement de 35

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
MX435-1
MX435-1.5
MX435-2
MX435-2.5
MX435-3
MX435-3.5
MX435-4
MX435-4.5
MX435-5
MX435-5.5
MX435-6
MX435-8
MX435-10
MX435-12
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
(γ) Neck Angle
(°)
Manufacturer Code Blade diameter tolerance
(mm)

43.22 €

1 Disponible 6 jours 1344512゜08-00085-001000~-0.01

43.22 €

1 Disponible 6 jours 1.54.544512゜08-00085-001500~-0.01

30.38 €

1 Disponible 6 jours 2644512゜08-00085-002000~-0.01

30.38 €

1 Disponible 6 jours 2.57.544512゜08-00085-002500~-0.01

33.13 €

1 Disponible 6 jours 3964512゜08-00085-003000~-0.01

60.64 €

1 Disponible 6 jours 3.510.564512゜08-00085-003500~-0.015

36.80 €

1 Disponible 6 jours 41265012゜08-00085-004000~-0.015

72.56 €

1 Disponible 6 jours 4.513.565012゜08-00085-004500~-0.015

39.56 €

1 Disponible 6 jours 51565512゜08-00085-005000~-0.015

76.24 €

1 Disponible 6 jours 5.516.566012゜08-00085-005500~-0.015

38.64 €

1 Disponible 10 jours 618660-08-00085-00600-0.01~-0.025

100.08 €

1 Disponible 6 jours 824865-08-00085-00800-0.01~-0.03

117.49 €

1 Disponible 10 jours 10301075-08-00085-01000-0.01~-0.03

116.68 €

1 Disponible 6 jours 12361280-08-00085-01200-0.01~-0.03

Loading...

  1. 1

Informations de base

work material General steel / Acier trempé et durci / High hardness steel –HRC55 / Acier inoxydable / Aluminium / Titane / Cuivre / Résine Number of flutes(sheet) 4 Type Carré
Coating TiAlN Machining Application Rabot / Latéral / Rainure / Coupes inclinées Blade tip shape Avec engagement
Torsion Angle (θ) Hélice standard (30˚ à 40˚)

Assistance technique