Fraise à rayon MSRS230 2 cannelures avec revêtement MUGEN

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
MSRS230-1-R0.1
MSRS230-1-R0.2
MSRS230-1-R0.3
MSRS230-1.5-R0.1
MSRS230-1.5-R0.2
MSRS230-1.5-R0.3
MSRS230-1.5-R0.5
MSRS230-2-R0.1
MSRS230-2-R0.2
MSRS230-2-R0.3
MSRS230-2-R0.5
MSRS230-2.5-R0.1
MSRS230-2.5-R0.2
MSRS230-2.5-R0.3
MSRS230-2.5-R0.5
MSRS230-3-R0.1
MSRS230-3-R0.2
MSRS230-3-R0.3
MSRS230-3-R0.5
MSRS230-3-R1
MSRS230-4-R0.1
MSRS230-4-R0.2
MSRS230-4-R0.3
MSRS230-4-R0.5
MSRS230-4-R1
MSRS230-5-R0.1
MSRS230-5-R0.2
MSRS230-5-R0.3
MSRS230-5-R0.5
MSRS230-5-R1
MSRS230-5-R1.5
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
R Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
R Precision
(μm)
Manufacturer Code

67.97 €

1 Disponible 6 jours 10.126040.005~-0.00508-00700-01001

76.47 €

1 Disponible 6 jours 10.226040.005~-0.00508-00700-01002

76.47 €

1 Disponible 6 jours 10.326040.005~-0.00508-00700-01003

67.97 €

1 Disponible 6 jours 1.50.136040.005~-0.00508-00700-01501

76.47 €

1 Disponible 6 jours 1.50.236040.005~-0.00508-00700-01502

67.97 €

1 Disponible 6 jours 1.50.336040.005~-0.00508-00700-01503

76.47 €

1 Disponible 6 jours 1.50.536040.005~-0.00508-00700-01505

76.47 €

1 Disponible 6 jours 20.146040.005~-0.00508-00700-02001

76.47 €

1 Disponible 10 jours 20.246040.005~-0.00508-00700-02002

67.97 €

1 Disponible 6 jours 20.346040.005~-0.00508-00700-02003

67.97 €

1 Disponible 6 jours 20.546040.005~-0.00508-00700-02005

67.97 €

1 Disponible 6 jours 2.50.156040.005~-0.00508-00700-02501

76.47 €

1 Disponible 6 jours 2.50.256040.005~-0.00508-00700-02502

74.40 €

1 Disponible 6 jours 2.50.356040.005~-0.00508-00700-02503

74.40 €

1 Disponible 6 jours 2.50.556040.005~-0.00508-00700-02505

95.74 €

1 Disponible 6 jours 30.166060.01~-0.0108-00700-03001

87.24 €

1 Disponible 6 jours 30.266060.01~-0.0108-00700-03002

87.24 €

1 Disponible 6 jours 30.366060.01~-0.0108-00700-03003

95.74 €

1 Disponible 6 jours 30.566060.01~-0.0108-00700-03005

94.57 €

1 Disponible 6 jours 3166060.01~-0.0108-00700-03010

88.16 €

1 Disponible 6 jours 40.186560.01~-0.0108-00700-04001

88.16 €

1 Disponible 6 jours 40.286560.01~-0.0108-00700-04002

96.65 €

1 Disponible 6 jours 40.386560.01~-0.0108-00700-04003

96.65 €

1 Disponible 8 jours 40.586560.01~-0.0108-00700-04005

104.90 €

1 Disponible 10 jours 4186560.01~-0.0108-00700-04010

89.08 €

1 Disponible 6 jours 50.1107060.01~-0.0108-00700-05001

89.08 €

1 Disponible 6 jours 50.2107060.01~-0.0108-00700-05002

89.08 €

1 Disponible 6 jours 50.3107060.01~-0.0108-00700-05003

82.73 €

43.85 €

1 Disponible Jour même

Stock

50.5107060.01~-0.0108-00700-05005

97.32 €

1 Disponible 6 jours 51107060.01~-0.0108-00700-05010

101.00 €

1 Disponible 6 jours 51.5107060.01~-0.0108-00700-05015

Loading...

  1. 1

Informations de base

work material General steel / Acier trempé et durci / High hardness steel –HRC55 / Acier inoxydable / Aluminium / Titane / Cuivre / Résine Number of flutes(sheet) 2 Type Radius
Machining Application Rabot / Latéral / Surface incurvée / Rainure / Plongée (avance Z) Coating TiAlN Torsion Angle (θ) Hélice standard (30˚ à 40˚)
(γ) Neck Angle(°)

Avis clients

Nous cherchons des étoiles !
Dites-nous ce que vous en pensez

Assistance technique