Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
MHDH445-1 |
MHDH445-1.5 |
MHDH445-2 |
MHDH445-3 |
MHDH445-4 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Manufacturer Code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
63.40 € | 1 | Disponible | 10 jours | 1 | 2 | 08-00427-00100 | |
63.40 € | 1 | Disponible | 10 jours | 1.5 | 3 | 08-00427-00150 | |
63.40 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2 | 4 | 08-00427-00200 | |
73.48 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3 | 6 | 08-00427-00300 | |
79.89 € | 1 | Disponible | 6 jours | 4 | 8 | 08-00427-00400 |
Loading...
work material | General steel / Acier trempé et durci / High hardness steel –HRC55 / High hardness steel –HRC60 / High hardness steel –HRC65 / Acier inoxydable / Aluminium / Titane / Cuivre / Résine | Number of flutes(sheet) | 4 | Type | Carré |
---|---|---|---|---|---|
Coating | For High Hardness (Silicone Group) | Shank diameter (d)(mm) | 6 | Overall Length (L)(mm) | 60 |
Machining Application | Rabot / Latéral / Rainure / Coupes inclinées | Blade tip shape | Avec engagement | Torsion Angle (θ) | Hélice à pas rapide (45˚ à 60˚) |
(γ) Neck Angle(°) | 12 | Blade diameter tolerance(mm) | 0~-0.02 |
Configurer
Propriétés de base
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Manufacturer Code
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles