Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | (γ) Neck Angle (°) | Manufacturer Code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67.97 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.5 | 1 | 4 | 40 | 9 | 01-00030-00050 | |
67.97 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.6 | 1.2 | 4 | 40 | 9 | 01-00030-00060 | |
61.56 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.7 | 1.4 | 4 | 40 | 9 | 01-00030-00070 | |
61.56 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.8 | 1.6 | 4 | 40 | 9 | 01-00030-00080 | |
61.56 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.9 | 1.8 | 4 | 40 | 9 | 01-00030-00090 | |
32.21 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1 | 2 | 4 | 40 | 9 | 01-00030-00100 | |
52.40 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.1 | 2.2 | 4 | 40 | 9 | 01-00030-00110 | |
52.40 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.2 | 2.4 | 4 | 40 | 9 | 01-00030-00120 | |
52.40 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.3 | 2.6 | 4 | 40 | 9 | 01-00030-00130 | |
52.40 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.4 | 2.8 | 4 | 40 | 9 | 01-00030-00140 | |
32.21 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.5 | 3 | 4 | 40 | 9 | 01-00030-00150 | |
52.40 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.6 | 3.2 | 4 | 40 | 9 | 01-00030-00160 | |
52.40 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.7 | 3.4 | 4 | 40 | 9 | 01-00030-00170 | |
52.40 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.8 | 3.6 | 4 | 40 | 9 | 01-00030-00180 | |
52.40 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.9 | 3.8 | 4 | 40 | 9 | 01-00030-00190 | |
32.21 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2 | 4 | 4 | 40 | 9 | 01-00030-00200 | |
52.40 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2.1 | 4.2 | 4 | 40 | 9 | 01-00030-00210 | |
52.40 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2.2 | 4.4 | 4 | 40 | 9 | 01-00030-00220 | |
52.40 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2.3 | 4.6 | 4 | 40 | 9 | 01-00030-00230 | |
52.40 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2.4 | 4.8 | 4 | 40 | 9 | 01-00030-00240 | |
32.21 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2.5 | 5 | 4 | 40 | 9 | 01-00030-00250 | |
67.97 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2.6 | 5.2 | 6 | 45 | 9 | 01-00030-00260 | |
67.97 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2.7 | 5.4 | 6 | 45 | 9 | 01-00030-00270 | |
67.97 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2.8 | 5.6 | 6 | 45 | 9 | 01-00030-00280 | |
67.97 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2.9 | 5.8 | 6 | 45 | 9 | 01-00030-00290 | |
43.22 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3 | 6 | 6 | 45 | 9 | 01-00030-00300 | |
72.56 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3.1 | 6.2 | 6 | 45 | 9 | 01-00030-00310 | |
72.56 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3.2 | 6.4 | 6 | 45 | 9 | 01-00030-00320 | |
72.56 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3.3 | 6.6 | 6 | 45 | 9 | 01-00030-00330 | |
72.56 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3.4 | 6.8 | 6 | 45 | 9 | 01-00030-00340 | |
72.56 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3.5 | 7 | 6 | 45 | 9 | 01-00030-00350 | |
72.56 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3.6 | 7.2 | 6 | 45 | 9 | 01-00030-00360 | |
72.56 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3.7 | 7.4 | 6 | 45 | 9 | 01-00030-00370 | |
72.56 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3.8 | 7.6 | 6 | 45 | 9 | 01-00030-00380 | |
72.56 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3.9 | 7.8 | 6 | 45 | 9 | 01-00030-00390 | |
46.89 € | 1 | Disponible | 6 jours | 4 | 8 | 6 | 45 | 9 | 01-00030-00400 | |
76.24 € | 1 | Disponible | 6 jours | 4.1 | 8.2 | 6 | 50 | 9 | 01-00030-00410 | |
76.24 € | 1 | Disponible | 6 jours | 4.2 | 8.4 | 6 | 50 | 9 | 01-00030-00420 | |
76.24 € | 1 | Disponible | 6 jours | 4.3 | 8.6 | 6 | 50 | 9 | 01-00030-00430 | |
76.24 € | 1 | Disponible | 6 jours | 4.4 | 8.8 | 6 | 50 | 9 | 01-00030-00440 | |
76.24 € | 1 | Disponible | 6 jours | 4.5 | 9 | 6 | 50 | 9 | 01-00030-00450 | |
76.24 € | 1 | Disponible | 6 jours | 4.6 | 9.2 | 6 | 50 | 9 | 01-00030-00460 | |
76.24 € | 1 | Disponible | 6 jours | 4.7 | 9.4 | 6 | 50 | 9 | 01-00030-00470 | |
76.24 € | 1 | Disponible | 6 jours | 4.8 | 9.6 | 6 | 50 | 9 | 01-00030-00480 | |
76.24 € | 1 | Disponible | 6 jours | 4.9 | 9.8 | 6 | 50 | 9 | 01-00030-00490 | |
48.72 € | 1 | Disponible | 6 jours | 5 | 10 | 6 | 50 | 9 | 01-00030-00500 | |
78.98 € | 1 | Disponible | 6 jours | 5.1 | 10.2 | 6 | 50 | 9 | 01-00030-00510 | |
78.98 € | 1 | Disponible | 6 jours | 5.2 | 10.4 | 6 | 50 | 9 | 01-00030-00520 | |
78.98 € | 1 | Disponible | 6 jours | 5.3 | 10.6 | 6 | 50 | 9 | 01-00030-00530 | |
78.98 € | 1 | Disponible | 6 jours | 5.4 | 10.8 | 6 | 50 | 9 | 01-00030-00540 | |
78.98 € | 1 | Disponible | 6 jours | 5.5 | 11 | 6 | 50 | 9 | 01-00030-00550 | |
78.98 € | 1 | Disponible | 6 jours | 5.6 | 11.2 | 6 | 50 | 9 | 01-00030-00560 | |
78.98 € | 1 | Disponible | 6 jours | 5.7 | 11.4 | 6 | 50 | 9 | 01-00030-00570 | |
78.98 € | 1 | Disponible | 6 jours | 5.8 | 11.6 | 6 | 50 | 9 | 01-00030-00580 | |
78.98 € | 1 | Disponible | 6 jours | 5.9 | 11.8 | 6 | 50 | 9 | 01-00030-00590 | |
50.56 € | 1 | Disponible | 6 jours | 6 | 12 | 6 | 50 | - | 01-00030-00600 | |
149.10 € | 1 | Disponible | 8 jours | 6.1 | 12.2 | 8 | 60 | 9 | 01-00030-00610 | |
149.10 € | 1 | Disponible | 8 jours | 6.2 | 12.4 | 8 | 60 | 9 | 01-00030-00620 | |
149.10 € | 1 | Disponible | 8 jours | 6.3 | 12.6 | 8 | 60 | 9 | 01-00030-00630 | |
149.10 € | 1 | Disponible | 8 jours | 6.4 | 12.8 | 8 | 60 | 9 | 01-00030-00640 |
Loading...
work material | General steel / Acier trempé et durci / Acier inoxydable / Aluminium / Cuivre / Résine | Number of flutes(sheet) | 2 | Type | Carré |
---|---|---|---|---|---|
Coating | Non revêtu | Machining Application | Rabot / Latéral / Rainure / Coupes inclinées | Blade tip shape | Avec engagement |
Torsion Angle (θ) | Hélice standard (30˚ à 40˚) | Blade diameter tolerance(mm) | 0~-0.02 |
Configurer
Propriétés de base
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
(γ) Neck Angle(°)
Manufacturer Code
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles