Fraise ALZ345 haute efficacité pour découpe intensive de l'aluminium

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
ALZ345-1
ALZ345-1.5
ALZ345-2
ALZ345-2.5
ALZ345-3
ALZ345-3.5
ALZ345-4
ALZ345-4.5
ALZ345-5
ALZ345-5.5
ALZ345-6
ALZ345-7
ALZ345-8
ALZ345-9
ALZ345-10
ALZ345-11
ALZ345-12
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Underneck length (ℓ1)
(mm)
(d2) Neck Diameter
(mm)
(γ) Neck Angle
(°)
Manufacturer Code

46.89 €

1 Disponible 6 jours 11.544530.951201-00636-00100

46.89 €

1 Disponible 6 jours 1.52.34454.51.451201-00636-00150

54.22 €

1 Disponible 6 jours 2344561.941201-00636-00200

46.89 €

1 Disponible 6 jours 2.53.84457.52.41201-00636-00250

68.89 €

1 Disponible 6 jours 34.565592.851201-00636-00300

72.56 €

1 Disponible 6 jours 3.55.365510.53.351201-00636-00350

61.56 €

1 Disponible 6 jours 46655123.81201-00636-00400

77.16 €

1 Disponible 6 jours 4.56.865513.54.31201-00636-00450

67.06 €

1 Disponible 10 jours 57.5655154.81201-00636-00500

83.57 €

1 Disponible 6 jours 5.58.365516.55.31201-00636-00550

69.81 €

1 Disponible 6 jours 69660185.8-01-00636-00600

102.83 €

1 Disponible 6 jours 710.5870216.81201-00636-00700

102.83 €

1 Disponible 6 jours 812870247.8-01-00636-00800

129.41 €

1 Disponible 6 jours 913.51075278.81201-00636-00900

129.41 €

1 Disponible 6 jours 10151075309.8-01-00636-01000

126.93 €

1 Disponible 6 jours 1116.512803310.81201-00636-01100

126.93 €

1 Disponible 6 jours 121812803611.8-01-00636-01200

Loading...

  1. 1

Informations de base

work material Aluminium Number of flutes(sheet) 3 Type Carré
Coating Non revêtu Machining Application Rabot / Latéral / Rainure / Plongée (avance Z) / Coupes inclinées Blade tip shape Avec engagement
Torsion Angle (θ) Hélice à pas rapide (45˚ à 60˚) Blade diameter tolerance(mm) 0~-0.02

Assistance technique