CRN-ES2000 pour traitement à l'électrode de cuivre, 2 cannelures, type carré (CRN-ES2006-0180)

CRN-ES2000 pour traitement à l'électrode de cuivre, 2 cannelures, type carré CRN-ES2006-0180

Détails du produit:

Référence fabricant: CRN-ES2006-0180

Marque: UNION TOOL

Prix: 51.30

Délai de livraison: 7 jours


Données techniques:

Blade diameter (D): 0.6 φ

Blade length (ℓ): 1.8 mm

Shank diameter (d): 4 mm

Overall Length (L): 40 mm

Blade diameter tolerance: 0~-0.02 mm


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

CRN-ES2006-0180

Référence pièce
CRN-ES2006-0180
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Blade diameter tolerance
(mm)
Shank Taper Angle Bta
(°)

51.30 €

1 7 jours 0.61.84400~-0.0211°

Loading...

  1. 1

Informations de base

work material Aluminium / Cuivre / Résine Number of flutes(sheet) 2 Type Carré
Coating CrN Machining Application Rabot / Latéral / Rainure / Coupes inclinées Blade tip shape Arête vive
Torsion Angle (θ) Weak torsion (15 to 25°)

Vous vous trouvez sur la page de CRN-ES2000 pour traitement à l'électrode de cuivre, 2 cannelures, type carré, le numéro d'article est le suivant: CRN-ES2006-0180.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article CRN-ES2006-0180.

Variantes de ce produit

Référence pièce
CRN-ES2004-0120
CRN-ES2005-0150
CRN-ES2005-0200
CRN-ES2006-0240
CRN-ES2008-0240
CRN-ES2010-0300
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Blade diameter tolerance
(mm)
Shank Taper Angle Bta
(°)

61.54 €

1 7 jours 0.41.24400~-0.0211°

32.17 €

1 7 jours 0.51.54400~-0.0211°

55.50 €

1 7 jours 0.524450~-0.0211°

55.50 €

1 7 jours 0.62.44450~-0.0211°

32.17 €

1 7 jours 0.82.44400~-0.0211°

32.17 €

1 8 jours 134450~-0.0211°

Assistance technique