CPS pour le traitement de la résine, 2 cannelures type carré

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CPS2003
CPS2004
CPS2005
CPS2006
CPS2007
CPS2008
CPS2009
CPS2010
CPS2012
CPS2015
CPS2020
CPS2025
CPS2030
CPS2030SS
CPS2030SSL
CPS2040
CPS2040SS
CPS2040SSL
CPS2050
CPS2060
CPS2080
CPS2100
CPS2120
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank Taper Angle Bta
(°)

80.67 €

1 7 jours 0.30.944516°

80.67 €

1 6 jours 0.41.244516°

71.26 €

1 8 jours 0.51.544516°

71.26 €

1 7 jours 0.61.844516°

62.75 €

1 9 jours 0.72.144516°

62.75 €

1 6 jours 0.82.444516°

62.75 €

1 7 jours 0.92.744516°

44.80 €

1 7 jours 1345016°

44.80 €

1 7 jours 1.23.645016°

44.80 €

1 8 jours 1.54.545016°

44.80 €

1 7 jours 2645516°

44.80 €

1 7 jours 2.57.545516°

62.75 €

1 8 jours 3966016°

62.75 €

1 7 jours 34.5360-

72.13 €

1 7 jours 363100-

68.99 €

1 7 jours 41266016°

68.99 €

1 10 jours 46460-

88.76 €

1 7 jours 484100-

68.99 €

1 7 jours 51566016°

68.99 €

1 7 jours 618660-

115.16 €

1 7 jours 824880-

141.15 €

1 7 jours 10301080-

209.27 €

1 10 jours 12361290-

Loading...

  1. 1

Informations de base

work material Aluminium / Cuivre / Résine Number of flutes(sheet) 2 Type Carré
Coating Non revêtu Machining Application Rabot / Latéral / Rainure / Coupes inclinées Blade tip shape Avec engagement
Torsion Angle (θ) Hélice standard (30˚ à 40˚)

Assistance technique