CGB4000, 4 cannelures, type hémisphérique pour traitement du graphite (CGB4080)

CGB4000, 4 cannelures, type hémisphérique pour traitement du graphite

Détails du produit:

Référence fabricant: CGB4080

Marque: UNION TOOL

Prix: 303.38

Délai de livraison: 7 jours


Données techniques:

R Size: 4 mm

Blade length (ℓ): 40 mm

Overall Length (L): 150 mm

Shank diameter (d): 8 mm


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

CGB4080

Référence pièce
CGB4080
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
R Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)

303.38 €

1 7 jours 4401508

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Sphérique work material Aluminium / Cuivre / Graphite / Résine Number of flutes(sheet) 4
Coating Non revêtu R Precision(μm) -0.01~0.01 Machining Application Surface incurvée / Latéral / Gravure / Rainure R
With/Without Torsion Available

Assistance technique