C-CES4000, revêtement UT, 4 cannelures, type carré (C-CES4085)

C-CES4000, revêtement UT, 4 cannelures, type carré

Détails du produit:

Référence fabricant: C-CES4085

Marque: UNION TOOL

Prix: 136.67

Délai de livraison: 7 jours


Données techniques:

Blade diameter (D): 8.5 φ

work material: General steel[◎] / Acier trempé et durci[◎] / High hardness steel –HRC55[○] / Acier inoxydable[◎] / Fonte[○] / Titane[○] / Cuivre[◎]

Blade length (ℓ): 19 mm

Number of flutes: 4 sheet

Coating: TiCN


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

C-CES4085

Référence pièce
C-CES4085
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
work material Blade length (ℓ)
(mm)
Number of flutes
(sheet)
Coating Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Machining Application Blade tip shape Torsion Angle (θ) JAN Code Trusco Code Shank Taper Angle Bta
(°)

136.67 €

1 7 jours 8.5General steel[◎] / Acier trempé et durci[◎] / High hardness steel –HRC55[○] / Acier inoxydable[◎] / Fonte[○] / Titane[○] / Cuivre[◎]194TiCN1070Rabot / Latéral / Rainure / Coupes inclinéesAvec engagementHélice standard (30˚ à 40˚)--16°

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Carré

Assistance technique