C-CES2000S, revêtement UT, 2 cannelures, type carré (angle vif) (C-CES2004-0120S)

C-CES2000S, revêtement UT, 2 cannelures, type carré (angle vif) C-CES2004-0120S

Détails du produit:

Référence fabricant: C-CES2004-0120S

Marque: UNION TOOL

Prix: 58.58

Délai de livraison: 7 jours


Données techniques:

Blade diameter (D): 0.4 φ

Blade length (ℓ): 1.2 mm

Shank diameter (d): 4 mm

Overall Length (L): 45 mm

JAN Code: 4560295069190


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

C-CES2004-0120S

Référence pièce
C-CES2004-0120S
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
JAN Code Trusco Code Shank Taper Angle Bta
(°)

58.58 €

1 7 jours 0.41.24454560295069190374-383716°

Loading...

  1. 1

Informations de base

work material General steel / Acier trempé et durci / High hardness steel –HRC55 / Acier inoxydable / Fonte / Titane / Cuivre Number of flutes(sheet) 2 Type Carré
Coating TiCN Machining Application Rabot / Latéral / Rainure / Coupes inclinées Blade tip shape Arête vive
Torsion Angle (θ) Hélice standard (30˚ à 40˚)

Vous vous trouvez sur la page de C-CES2000S, revêtement UT, 2 cannelures, type carré (angle vif), le numéro d'article est le suivant: C-CES2004-0120S.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article C-CES2004-0120S.

Variantes de ce produit

Référence pièce
C-CES2003-0045S
C-CES2003-0090S
C-CES2004-0060S
C-CES2005-0075S
C-CES2005-0150S
C-CES2006-0090S
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
JAN Code Trusco Code Shank Taper Angle Bta
(°)

52.64 €

1 7 jours 0.30.454454560295069169374-379916°

52.64 €

1 7 jours 0.30.94454560295069176374-380216°

58.58 €

1 7 jours 0.40.64454560295069183374-382916°

28.87 €

1 9 jours 0.50.754454560295069206374-385316°

28.87 €

1 7 jours 0.51.54454560295069213374-386116°

45.42 €

1 7 jours 0.60.94454560295069220374-388816°

Assistance technique