Référence fabricant: HRRS4020-03-06S
Marque: UNION TOOL
Prix: 81.45 €
Délai de livraison: 6 jours
Blade diameter (D): 2 φ
R Size: 0.3 mm
Blade length (ℓ): 2 mm
Overall Length (L): 45 mm
Shank diameter (d): 4 mm
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
HRRS4020-03-06S
Référence pièce
|
---|
HRRS4020-03-06S |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Blade diameter (D) (φ) | R Size (mm) | Blade length (ℓ) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Underneck length (ℓ1) (mm) | JAN Code | Trusco Code | Neck diameter φd1 (mm) | Shank Taper Angle Bta (°) | Blade diameter tolerance (mm) | Effective Shank Length H (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81.45 € | 1 | 6 jours | 2 | 0.3 | 2 | 45 | 4 | 6 | 4560295082694 | 772-1641 | 1.91 | 16° | 0~-0.02 | 33.0 |
Loading...
work material | Acier trempé et durci / High hardness steel –HRC55 / High hardness steel –HRC60 / High hardness steel –HRC65 / Fonte | Number of flutes(sheet) | 4 | Type | Rayon à col long |
---|---|---|---|---|---|
Machining Application | Rabot / Latéral / Surface incurvée | Torsion Angle (θ) | 45° Torsion | Coating Details | HARD MAX |
Vous vous trouvez sur la page de HRRS, fraise à rayon à tige courte, 4 cannelures, avec revêtement HM, le numéro d'article est le suivant: HRRS4020-03-06S.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article HRRS4020-03-06S.
Configurer
Propriétés de base
Type
Blade diameter (D)(φ)
R Size(mm)
Blade length (ℓ)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Underneck length (ℓ1)(mm)
JAN Code
Trusco Code
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
HRRS4020-05-06S |
HRRS4030-08-09-3S |
HRRS4030-08-09S |
HRRS4040-05-12-6S |
HRRS4040-05-12S |
HRRS4040-10-12-6S |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Blade diameter (D) (φ) | R Size (mm) | Blade length (ℓ) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Underneck length (ℓ1) (mm) | JAN Code | Trusco Code | Neck diameter φd1 (mm) | Shank Taper Angle Bta (°) | Blade diameter tolerance (mm) | Effective Shank Length H (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81.45 € | 1 | 7 jours | 2 | 0.5 | 2 | 45 | 4 | 6 | 4560295059900 | 338-1706 | 1.91 | 16° | 0~-0.02 | 33.0 | ||
76.10 € | 1 | 7 jours | 3 | 0.8 | 3 | 50 | 3 | 9 | 4560295082700 | 772-1650 | 2.92 | - | 0~-0.02 | 38.5 | ||
83.61 € | 1 | 7 jours | 3 | 0.8 | 3 | 50 | 6 | 9 | 4560295059917 | 338-1714 | 2.92 | 16° | 0~-0.02 | 32.0 | ||
89.68 € | 1 | 6 jours | 4 | 0.5 | 4 | 50 | 6 | 12 | 4560295082724 | 772-1668 | 3.82 | 16° | 0~-0.02 | 31.0 | ||
77.53 € | 1 | 7 jours | 4 | 0.5 | 4 | 50 | 4 | 12 | 4560295082717 | 772-1676 | 3.82 | - | 0~-0.02 | 35.0 | ||
89.68 € | 1 | 6 jours | 4 | 1 | 4 | 50 | 6 | 12 | 4560295059931 | 338-1731 | 3.82 | 16° | 0~-0.02 | 31.0 |