HMS, à revêtement HM, 3-6 cannelures, type carré

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
HMS3010-0250
HMS3010-0350
HMS3015-0400
HMS3015-0600
HMS3020-0400
HMS3020-0700
HMS3030-0600
HMS3030-1000
HMS3030-1500
HMS4040-0800
HMS4040-1200
HMS4040-2000
HMS4050-1000
HMS4050-1500
HMS4050-2500
HMS6060-1300
HMS6060-1800
HMS6060-2600
HMS6080-1900
HMS6080-2400
HMS6080-3600
HMS6100-2200
HMS6100-3000
HMS6100-4600
HMS6120-2600
HMS6120-3600
HMS6120-5600
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Number of flutes
(sheet)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Machining Application Blade diameter tolerance
(mm)
Shank Taper Angle Bta
(°)

82.50 €

30.53 €

1 Disponible Jour même

Stock

12.53445Rabot / Latéral / Rainure / Plongée (avance Z) / Coupes inclinées0~-0.0216°

93.86 €

1 6 jours 13.53445Rabot / Latéral / Rainure / Plongée (avance Z) / Coupes inclinées0~-0.0216°

69.64 €

1 7 jours 1.543445Rabot / Latéral / Rainure / Plongée (avance Z) / Coupes inclinées0~-0.0216°

93.86 €

1 6 jours 1.563445Rabot / Latéral / Rainure / Plongée (avance Z) / Coupes inclinées0~-0.0216°

58.10 €

1 7 jours 243445Rabot / Latéral / Rainure / Plongée (avance Z) / Coupes inclinées0~-0.0216°

86.80 €

1 7 jours 273445Rabot / Latéral / Rainure / Plongée (avance Z) / Coupes inclinées0~-0.0216°

76.36 €

1 7 jours 363650Rabot / Latéral / Rainure / Plongée (avance Z) / Coupes inclinées0~-0.0216°

81.56 €

1 6 jours 3103660Rabot / Latéral / Rainure / Plongée (avance Z) / Coupes inclinées0~-0.0216°

90.50 €

1 7 jours 3153660Rabot / Latéral / Rainure / Plongée (avance Z) / Coupes inclinées0~-0.0216°

81.56 €

1 7 jours 484650Rabot / Latéral / Rainure / Coupes inclinées0~-0.0216°

102.85 €

36.00 €

1 Disponible Jour même

Stock

4124660Rabot / Latéral / Rainure / Coupes inclinées0~-0.0216°

112.05 €

39.22 €

1 Disponible Jour même

Stock

4204670Rabot / Latéral / Rainure / Coupes inclinées0~-0.0216°

86.80 €

1 8 jours 5104650Rabot / Latéral / Rainure / Coupes inclinées0~-0.0216°

94.58 €

1 7 jours 5154660Rabot / Latéral / Rainure / Coupes inclinées0~-0.0216°

100.94 €

1 8 jours 5254670Rabot / Latéral / Rainure / Coupes inclinées0~-0.0216°

93.86 €

1 8 jours 6136650Rabot / Latéral0~-0.02-

100.16 €

1 8 jours 6186660Rabot / Latéral0~-0.02-

109.51 €

1 8 jours 6266670Rabot / Latéral0~-0.02-

115.47 €

1 7 jours 8196860Rabot / Latéral0~-0.03-

124.15 €

1 7 jours 8246870Rabot / Latéral0~-0.03-

135.58 €

1 7 jours 8366890Rabot / Latéral0~-0.03-

154.56 €

1 7 jours 102261070Rabot / Latéral0~-0.03-

165.51 €

1 8 jours 103061080Rabot / Latéral0~-0.03-

181.75 €

1 7 jours 1046610100Rabot / Latéral0~-0.03-

195.52 €

1 8 jours 122661275Rabot / Latéral0~-0.03-

210.22 €

1 7 jours 1236612100Rabot / Latéral0~-0.03-

226.07 €

1 7 jours 1256612120Rabot / Latéral0~-0.03-

Loading...

  1. 1

Informations de base

work material Acier trempé et durci / High hardness steel –HRC55 / High hardness steel –HRC60 / High hardness steel –HRC65 Type Carré Coating For High Hardness (Silicone Group)
Blade tip shape Avec engagement Torsion Angle (θ) Hélice à pas rapide (45˚ à 60˚)

Avis clients

Nous cherchons des étoiles !
Dites-nous ce que vous en pensez

Assistance technique