Série de tarauds coniques pour tuyaux, type à chevauchement, longue tige EX-LT-IRT (EX-LT-IRT-1-11X150)

Série de tarauds coniques pour tuyaux, type à chevauchement, longue tige EX-LT-IRT EX-LT-IRT-1-11X150

Détails du produit:

Référence fabricant: EX-LT-IRT-1-11X150

Marque: OSG

Prix: 276.00

Délai de livraison: 6 jours


Données techniques:

Nominal: R1

Pitch, Number of Threading: 11 mm

L: 150 mm

Shank diameter: 26 mm

Thread Length: 45 mm


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

EX-LT-IRT-1-11X150

Référence pièce
EX-LT-IRT-1-11X150
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
L
(mm)
Shank diameter
(mm)
Thread Length
(mm)
Tool No.

276.00 €

1 6 jours R111150264515741

Loading...

  1. 1

Informations de base

Screw Types Taraud pour tuyau Chamfer threads 2.5P Tool Material Type Carbure
Work material Acier à faible teneur en carbone (alliage de carbone inférieur à 0.25%) / Acier inoxydable (JIS-SUS) / Fonte (FC) Tap Type Taraud pour tuyaux Hole type Pour trou traversant / Pour trou borgne
Coating Y/N N/A Coating Type Non revêtu Accuracy JIS2
Number of Grooves 5 Surface Treatment Oxidizing Protrusion Available

Vous vous trouvez sur la page de Série de tarauds coniques pour tuyaux, type à chevauchement, longue tige EX-LT-IRT, le numéro d'article est le suivant: EX-LT-IRT-1-11X150.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article EX-LT-IRT-1-11X150.

Variantes de ce produit

Référence pièce
EX-LT-IRT-1/2-14X150
EX-LT-IRT-1/4-19X120
EX-LT-IRT-1/4-19X150
EX-LT-IRT-1/8-28X120
EX-LT-IRT-1/8-28X150
EX-LT-IRT-3/4-14X150
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
L
(mm)
Shank diameter
(mm)
Thread Length
(mm)
Tool No.

115.05 €

1 6 jours R1/214150183515725

58.08 €

1 6 jours R1/419120112815715

72.10 €

1 6 jours R1/419150112815716

50.57 €

1 6 jours R1/82812081915710

67.89 €

1 6 jours R1/82815081915711

183.52 €

1 6 jours R3/414150233515733

Avis clients

Nous cherchons des étoiles !
Dites-nous ce que vous en pensez

Assistance technique