Référence fabricant: DIA-LN-EBD-R2X40
Marque: OSG
Prix: 156.54 €
Délai de livraison: 6 jours
R Size: 2 mm
Blade length (ℓ): 6 mm
Overall Length (L): 80 mm
Underneck length (ℓ1): 40 mm
Tool No.: 8505247
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
DIA-LN-EBD-R2X40
Référence pièce
|
---|
DIA-LN-EBD-R2X40 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | R Size (mm) | Blade length (ℓ) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Underneck length (ℓ1) (mm) | Tool No. | Neck diameter (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
156.54 € | 1 | 6 jours | 2 | 6 | 80 | 40 | 8505247 | 3.85 |
Loading...
Type | Sphérique à col long | work material | Aluminium / Cuivre / Graphite / Résine | Number of flutes(sheet) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Coating | Revêtement diamanté | Shank diameter (d)(mm) | 6 | Machining Application | Surface incurvée / Latéral / Gravure / Rainure R |
With/Without Torsion | Available |
Vous vous trouvez sur la page de Revêtement DIA, 2 cannelures, long cou, type hémisphérique DIA-LN-EBD, le numéro d'article est le suivant: DIA-LN-EBD-R2X40.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article DIA-LN-EBD-R2X40.
Configurer
Propriétés de base
Type
R Size(mm)
Blade length (ℓ)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Underneck length (ℓ1)(mm)
Tool No.
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
DIA-LN-EBD-R0.5X10 |
DIA-LN-EBD-R0.5X5 |
DIA-LN-EBD-R1.5X15 |
DIA-LN-EBD-R1.5X30 |
DIA-LN-EBD-R1X10 |
DIA-LN-EBD-R1X20 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | R Size (mm) | Blade length (ℓ) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Underneck length (ℓ1) (mm) | Tool No. | Neck diameter (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
156.54 € | 1 | 6 jours | 0.5 | 1.5 | 60 | 10 | 8505212 | 0.95 | ||
156.54 € | 1 | 6 jours | 0.5 | 1.5 | 60 | 5 | 8505211 | 0.95 | ||
156.54 € | 1 | 6 jours | 1.5 | 4.5 | 70 | 15 | 8505233 | 2.85 | ||
156.54 € | 1 | 6 jours | 1.5 | 4.5 | 70 | 30 | 8505236 | 2.85 | ||
156.54 € | 1 | 6 jours | 1 | 3 | 60 | 10 | 8505222 | 1.95 | ||
156.54 € | 1 | 6 jours | 1 | 3 | 60 | 20 | 8505224 | 1.95 |