2 cannelures, long cou, type hémisphérique pour cuivre / alliage d'aluminium / plastique CRN-LN-EBD (CRN-LN-EBD-R1X18)

2 cannelures, long cou, type hémisphérique pour cuivre / alliage d'aluminium / plastique CRN-LN-EBD CRN-LN-EBD-R1X18

Détails du produit:

Référence fabricant: CRN-LN-EBD-R1X18

Marque: OSG

Prix: 84.00

Délai de livraison: 6 jours


Données techniques:

R Size: 1 mm

Blade length (ℓ): 3 mm

Overall Length (L): 70 mm

Underneck length (ℓ1): 18 mm

Tool No.: 8510318


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

CRN-LN-EBD-R1X18

Référence pièce
CRN-LN-EBD-R1X18
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
R Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Underneck length (ℓ1)
(mm)
Tool No. Neck diameter
(mm)

84.00 €

1 6 jours 13701885103181.95

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Sphérique à col long work material Aluminium / Cuivre / Résine Number of flutes(sheet) 2
Coating CrN Shank diameter (d)(mm) 6 R Precision(μm) -0.01~+0.01
Machining Application Surface incurvée / Latéral / Gravure / Rainure R With/Without Torsion Available

Vous vous trouvez sur la page de 2 cannelures, long cou, type hémisphérique pour cuivre / alliage d'aluminium / plastique CRN-LN-EBD, le numéro d'article est le suivant: CRN-LN-EBD-R1X18.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article CRN-LN-EBD-R1X18.

Variantes de ce produit

Référence pièce
CRN-LN-EBD-R0.5X5
CRN-LN-EBD-R0.5X6
CRN-LN-EBD-R0.5X7
CRN-LN-EBD-R1X20
CRN-LN-EBD-R1X6
CRN-LN-EBD-R1X8
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
R Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Underneck length (ℓ1)
(mm)
Tool No. Neck diameter
(mm)

84.00 €

1 6 jours 0.51.560585038100.95

84.00 €

1 6 jours 0.51.560685102060.95

84.00 €

1 6 jours 0.51.560785102070.95

84.00 €

1 6 jours 13702085103201.95

84.00 €

1 6 jours 1360685103061.95

84.00 €

1 6 jours 1360885103081.95

Assistance technique