Référence fabricant: WX-PHSS-9
Marque: OSG
Prix: 119.34 €
Délai de livraison: 6 jours
Blade diameter (D): 9 φ
Blade length (ℓ): 13.5 mm
Shank diameter (d): 10 mm
Overall Length (L): 80 mm
Tool No.: 3016590
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
WX-PHSS-9
Référence pièce
|
---|
WX-PHSS-9 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Tool No. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
119.34 € | 1 | 6 jours | 9 | 13.5 | 10 | 80 | 3016590 |
Loading...
work material | General steel / Acier trempé et durci / High hardness steel –HRC55 / High hardness steel –HRC60 / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Titane / Cuivre | Number of flutes(sheet) | 4 | Type | Carré |
---|---|---|---|---|---|
Coating | TiAlN | Machining Application | Rabot / Latéral / Rainure / Coupes inclinées | Blade tip shape | Avec engagement |
Torsion Angle (θ) | Hélice à pas rapide (45˚ à 60˚) | Blade diameter tolerance(mm) | 0~-0.02 |
Vous vous trouvez sur la page de 4 cannelures, type extra-court (modèle à découpe intensive) WX-PHSS, le numéro d'article est le suivant: WX-PHSS-9.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article WX-PHSS-9.
Configurer
Propriétés de base
Type
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Tool No.
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
WX-PHSS-2.5 |
WX-PHSS-3.4 |
WX-PHSS-3.6 |
WX-PHSS-4.3 |
WX-PHSS-4.4 |
WX-PHSS-9.5 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Tool No. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59.09 € | 1 | 6 jours | 2.5 | 3.8 | 6 | 60 | 3016525 | ||
70.90 € | 1 | 6 jours | 3.4 | 5.1 | 6 | 60 | 3016534 | ||
70.90 € | 1 | 6 jours | 3.6 | 5.4 | 6 | 60 | 3016536 | ||
75.54 € | 1 | 6 jours | 4.3 | 6.5 | 6 | 60 | 3016543 | ||
75.54 € | 1 | 6 jours | 4.4 | 6.6 | 6 | 60 | 3016544 | ||
96.69 € | 1 | 6 jours | 9.5 | 14.3 | 10 | 80 | 3016595 |