3 cannelures, modèle compatible avec montage mural pour cuivre / alliage d'aluminium CA-MFE (CA-MFE-10XR3)

3 cannelures, modèle compatible avec montage mural pour cuivre / alliage d'aluminium CA-MFE CA-MFE-10XR3
  • Remise sur volume

Détails du produit:

Référence fabricant: CA-MFE-10XR3

Marque: OSG

Prix: 100.21

Délai de livraison: 6 jours


Données techniques:

Blade diameter (D): 10 φ

Blade length (ℓ): 15 mm

Shank diameter (d): 8 mm

Overall Length (L): 130 mm

Tool No.: 8532109


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

CA-MFE-10XR3

Référence pièce
CA-MFE-10XR3
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Tool No.

100.21 €

1 6 jours 101581308532109

Loading...

  1. 1

Informations de base

work material Aluminium / Cuivre / Résine Number of flutes(sheet) 3 Type Carré
Coating Non revêtu Machining Application Rabot / Latéral / Rainure / Plongée (avance Z) / Coupes inclinées Blade tip shape Avec engagement
Torsion Angle (θ) Hélice standard (30˚ à 40˚) Corner Radius(mm) 3 Blade diameter tolerance(mm) 0~-0.02

Vous vous trouvez sur la page de 3 cannelures, modèle compatible avec montage mural pour cuivre / alliage d'aluminium CA-MFE, le numéro d'article est le suivant: CA-MFE-10XR3.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article CA-MFE-10XR3.

Variantes de ce produit

Référence pièce
CA-MFE-12XR3
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Tool No.

127.83 €

1 6 jours 1218101508532129

Assistance technique