Foret en carbure ultra-robuste avec trou d'huile, pour cuivre / aluminium CAO-GDXL (CAO-GDXL-8X15D)

Foret en carbure ultra-robuste avec trou d'huile, pour cuivre / aluminium CAO-GDXL CAO-GDXL-8X15D

Détails du produit:

Référence fabricant: CAO-GDXL-8X15D

Marque: OSG

Prix: 457.30

Délai de livraison: 6 jours


Données techniques:

Hole diameter (drill diameter) Dc: 8 mm

Groove Length L: 145 mm

Overall Length L: 195 mm

Shank Type: Straight shank

Shank diameter: 8 mm


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

CAO-GDXL-8X15D

Référence pièce
CAO-GDXL-8X15D
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hole diameter (drill diameter) Dc
(mm)
Groove Length L
(mm)
Overall Length L
(mm)
Shank Type Shank diameter
(mm)
Tool No.

457.30 €

1 6 jours 8145195Straight shank88567180

Loading...

  1. 1

Informations de base

Work material Aluminium / Cuivre Tool Material Type Carbure Coating Y/N N/A
Coating Type Non revêtu With/without Oil Hole Disponible Tip angle(°) 130
Thinning N Type Thinning Type 30D or Less

Vous vous trouvez sur la page de Foret en carbure ultra-robuste avec trou d'huile, pour cuivre / aluminium CAO-GDXL, le numéro d'article est le suivant: CAO-GDXL-8X15D.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article CAO-GDXL-8X15D.

Variantes de ce produit

Référence pièce
CAO-GDXL-4.5X20D
CAO-GDXL-4X15D
CAO-GDXL-4X20D
CAO-GDXL-8X20D
CAO-GDXL-8X30D
CAO-GDXL-9X15D
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Hole diameter (drill diameter) Dc
(mm)
Groove Length L
(mm)
Overall Length L
(mm)
Shank Type Shank diameter
(mm)
Tool No.

355.40 €

1 6 jours 4.5110165Tige de fraise58567345

296.30 €

1 6 jours 475125Straight shank48567140

329.70 €

1 6 jours 490140Straight shank48567340

504.40 €

1 6 jours 8180230Straight shank88567380

673.10 €

1 6 jours 8265315Straight shank88567480

522.20 €

1 6 jours 9160210Straight shank98567190

Avis clients

Nous cherchons des étoiles !
Dites-nous ce que vous en pensez

Assistance technique