Pierre à main diamant

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
DIAHS-20-3-1-220
DIAHS-20-5-1-1500
DIAHS-20-5-1-2000
DIAHS-20-5-1-320
DIAHS-20-5-1-400
DIAHS-20-5-1-5000
DIAHS-20-5-1-600
DIAHS-35-7-1-1000
DIAHS-35-7-1-2000
DIAHS-35-7-1-220
DIAHS-35-7-1-320
DIAHS-35-7-1-400
DIAHS-35-7-1-8000
DIAHS-40-10-1-220
DIAHS-40-10-1-600
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Particle Size
(#)
Width
(mm)
Length ℓ
(mm)

58.65 €

2 Disponible 12 jours 220(230)320

59.21 €

1 Disponible 6 jours 1500520

59.31 €

1 Disponible 12 jours 2000520

58.96 €

1 Disponible 9 jours 320(325)520

58.99 €

1 Disponible 12 jours 400520

59.13 €

1 Disponible 9 jours 5000520

59.31 €

1 Disponible 6 jours 600520

81.75 €

1 Disponible 6 jours 1000735

81.75 €

1 Disponible 9 jours 2000735

80.73 €

2 Disponible 12 jours 220(230)735

80.73 €

1 Disponible 12 jours 320(325)735

80.73 €

1 Disponible 12 jours 400735

81.75 €

1 9 jours 8000735

67.60 €

1 Disponible 9 jours 220(230)1040

67.60 €

3 Disponible 6 jours 6001040

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Hand Stone, Rapper Overall Length L(mm) 140 Roughness of grain (precision file) #0
Single Product Set Product Unité Thickness(mm) 1 Packaging Quantity(Book) 1

Assistance technique