Série Pro Cut PRO1-CUT【10 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PRO1C10523-30
PRO1C12526-30
PRO1C18026-30
PRO1C20526-30
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Outer Diameter
(mm)
Blade thickness
(mm)
Internal Diameter
(mm)
Manufacturer Product Code

35.98 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 11 jours 1052.315PRO1-CUT105 X 2.3 X 15A 30 P

66.43 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 11 jours 1252.622PRO1-CUT125 X 2.6 X 22A 30 P

102.58 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 1802.622PRO1-CUT180 X 2.6 X 22A 30 P

121.06 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 2052.622PRO1-CUT205 X 2.6 X 22A 30 P

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Plat work material Acier général / Acier inoxydable / Acier allié Abrasive material A
Particle Size(#) 30 Hardness P Features Durability emphasized
Maximum operating rotation speed(m/s) 80 Reinforcing material (glass cloth)(Sheets) 2 Number Contained In A Packet(Sheets) 10

Assistance technique