Micro-forets DLC DLCMD

Micro-forets DLC DLCMD

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • DLCMD
  • Micro-forets DLC DLCMD
An aluminum drill for small diameter hole drilling, which performs high speed wet and dry machining of aluminum alloys.
[Features]
· It utilizes DLC coating (diamond-like carbon) with high hardness, a low coefficient of friction and abrasion resistance.
· Melting induced adhesion is minimal due to the low friction coefficient of the DLC coating and special groove shape, also making chips less likely to clog.
· Allows non-step boring of hole depth 5D.
[Applications]
· Capable of dry machining of aluminum alloy, and non-step machining of hole depths up to 3D.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

DLCMD1.3

Référence pièce
DLCMD1.3
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

57.05 €

1 10 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Diameter Dc(mm) 1.3 Groove Length L(mm) 15 work material Aluminium / Cuivre
Tool Material Type Carbure Overall Length L(mm) 47 Shank Type Tige de fraise
Coating Y/N Disponible Coating Type DLC With/without Oil Hole N/A
shank diameter Ds(mm) 3 tip angle(Degree) 120 Units Ordered(Book) 1

Vous vous trouvez sur la page de Micro-forets DLC DLCMD, le numéro d'article est le suivant: DLCMD1.3.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article DLCMD1.3.

Avis clients

Nous cherchons des étoiles !
Dites-nous ce que vous en pensez

Assistance technique