Foret AG-SUS type standard AGSUSR

Foret AG-SUS type standard AGSUSR
  • Remise sur volume
Drill capable of stable hole drilling with AG coating excellent in heat resistance.
[Features]
· Newly developed optimal drill shape adopted for machining high alloy HSS, AG coatings, and stainless steel.
· It has a cutting edge shape that's excellent in the segmentation of chips and a groove shape that achieves both high chip discharge performance and drill rigidity.
· Stable machining accuracy is achieved by using a high-precision end mill shank.
[Applications]
· Optimal for stainless steel.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
AGSUSR1.0
AGSUSR1.4
AGSUSR2.0
AGSUSR2.1
AGSUSR2.7
AGSUSR2.8
AGSUSR2.9
AGSUSR3.1
AGSUSR3.3
AGSUSR3.4
AGSUSR3.7
AGSUSR3.8
AGSUSR3.9
AGSUSR4.4
AGSUSR4.8
AGSUSR4.9
AGSUSR5.8
AGSUSR6.0
AGSUSR6.1
AGSUSR6.2
AGSUSR6.3
AGSUSR6.6
AGSUSR6.7
AGSUSR7.2
AGSUSR7.3
AGSUSR7.4
AGSUSR7.5
AGSUSR7.6
AGSUSR7.8
AGSUSR7.9
AGSUSR8.2
AGSUSR8.6
AGSUSR8.7
AGSUSR8.8
AGSUSR9.1
AGSUSR9.2
AGSUSR9.3
AGSUSR9.4
AGSUSR9.5
AGSUSR9.6
AGSUSR9.8
AGSUSR9.9
AGSUSR10.1
AGSUSR10.6
AGSUSR10.7
AGSUSR11.1
AGSUSR11.2
AGSUSR11.3
AGSUSR11.5
AGSUSR11.6
AGSUSR11.7
AGSUSR11.8
AGSUSR11.9
AGSUSR12.1
AGSUSR12.2
AGSUSR12.3
AGSUSR12.4
AGSUSR12.6
AGSUSR12.7
AGSUSR12.8
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diameter Dc
(mm)
Groove Length L
(mm)
Overall Length L
(mm)
Shank Type shank diameter Ds
(mm)

11.16 €

1 6 jours 11250Tige de fraise3

19.50 €

1 10 jours 1.41850Tige de fraise3

9.32 €

1 6 jours 22456Tige de fraise3

11.42 €

1 10 jours 2.12456Tige de fraise3

10.96 €

1 10 jours 2.73364Tige de fraise3

10.96 €

1 8 jours 2.83364Tige de fraise3

10.96 €

1 10 jours 2.93364Tige de fraise3

11.45 €

1 10 jours 3.13671Tige de fraise4

10.89 €

1 6 jours 3.33671Tige de fraise4

10.89 €

1 6 jours 3.43971Tige de fraise4

13.94 €

1 10 jours 3.73971Tige de fraise4

20.90 €

1 10 jours 3.84375Tige de fraise4

22.46 €

1 10 jours 3.94375Tige de fraise4

16.64 €

1 10 jours 4.44789Tige de fraise6

18.53 €

1 6 jours 4.85294Tige de fraise6

27.73 €

1 6 jours 4.95294Tige de fraise6

25.85 €

1 10 jours 5.85799Tige de fraise6

22.22 €

1 6 jours 65799Tige droite6

37.22 €

1 10 jours 6.163107Tige de fraise8

29.27 €

1 10 jours 6.263107Tige de fraise8

37.22 €

1 10 jours 6.363107Tige de fraise8

29.60 €

1 10 jours 6.663107Tige de fraise8

29.60 €

1 10 jours 6.763107Tige de fraise8

30.41 €

1 10 jours 7.269113Tige de fraise8

30.41 €

1 6 jours 7.369113Tige de fraise8

38.31 €

1 6 jours 7.469113Tige de fraise8

30.41 €

1 10 jours 7.569113Tige de fraise8

33.72 €

1 6 jours 7.675119Tige de fraise8

33.72 €

1 10 jours 7.875119Tige de fraise8

33.72 €

1 6 jours 7.975119Tige de fraise8

45.47 €

1 10 jours 8.275125Tige de fraise10

34.25 €

1 10 jours 8.681131Tige de fraise10

49.50 €

1 10 jours 8.781131Tige de fraise10

49.50 €

1 10 jours 8.881131Tige de fraise10

46.83 €

1 6 jours 9.181131Tige de fraise10

46.83 €

1 6 jours 9.281131Tige de fraise10

46.83 €

1 6 jours 9.381131Tige de fraise10

46.83 €

1 6 jours 9.481131Tige de fraise10

42.79 €

1 10 jours 9.581131Tige de fraise10

52.49 €

1 6 jours 9.687137Tige de fraise10

52.49 €

1 10 jours 9.887137Tige de fraise10

52.49 €

1 6 jours 9.987137Tige de fraise10

58.95 €

1 10 jours 10.187144Tige de fraise12

65.00 €

1 6 jours 10.687144Tige de fraise12

65.11 €

1 6 jours 10.794151Tige de fraise12

72.56 €

1 6 jours 11.194151Tige de fraise12

72.56 €

1 6 jours 11.294151Tige de fraise12

72.56 €

1 6 jours 11.394151Tige de fraise12

73.14 €

1 6 jours 11.594151Tige de fraise12

78.48 €

1 6 jours 11.694151Tige de fraise12

78.48 €

1 6 jours 11.794151Tige de fraise12

84.97 €

1 6 jours 11.894151Tige de fraise12

78.57 €

1 6 jours 11.9101158Tige de fraise12

86.51 €

1 6 jours 12.1101158Tige de fraise12

92.90 €

1 10 jours 12.2101158Tige de fraise12

86.51 €

1 10 jours 12.3101158Tige de fraise12

86.51 €

1 6 jours 12.4101158Tige de fraise12

91.63 €

1 6 jours 12.6101158Tige de fraise12

91.63 €

1 6 jours 12.7101158Tige de fraise12

91.63 €

1 6 jours 12.8101158Tige de fraise12

Loading...

Informations de base

work material Acier général / Acier inoxydable Tool Material Type Acier rapide Coating Y/N Disponible
Coating Type Autre With/without Oil Hole N/A tip angle(Degree) 135
Units Ordered(Book) 1 Coating Details AG (AlCr-Based) Coating

Assistance technique