Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
AGRES11 |
AGRES14 |
AGRES15N |
AGRES16N |
AGRES18 |
AGRES20 |
AGRES20N |
AGRES25N |
AGRES32N |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Number of flutes (sheet) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Underneck length (ℓ1) (mm) | Neck diameter D1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
135.26 € | 1 | 6 jours | 11 | 26 | 4 | 12 | 110 | - | - | ||
149.78 € | 1 | 10 jours | 14 | 26 | 4 | 12 | 110 | - | - | ||
117.47 € | 1 | 6 jours | 15 | 26 | 4 | 16 | 125 | - | - | ||
123.27 € | 1 | 6 jours | 16 | 32 | 4 | 16 | 125 | - | - | ||
128.20 € | 1 | 6 jours | 18 | 32 | 4 | 16 | 125 | - | - | ||
140.72 € | 1 | 6 jours | 20 | 38 | 4 | 20 | 140 | 60 | 18 | ||
144.66 € | 1 | 6 jours | 20 | 38 | 4 | 20 | 140 | - | - | ||
218.23 € | 1 | 6 jours | 25 | 45 | 6 | 25 | 160 | - | - | ||
488.80 € | 1 | 6 jours | 32 | 53 | 6 | 32 | 180 | - | - |
Loading...
work material | Acier général / Acier trempé et durci / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Titane / Cuivre | Blade shape type | Ébauche | Tool Material Type | Cobalt HSS |
---|---|---|---|---|---|
Machining Application | Latéral / Rainure | Coating | AG | Torsion Angle (θ) | Hélice standard (30˚ à 40˚) |
Configurer
Propriétés de base
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Number of flutes(sheet)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Underneck length (ℓ1)(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles