Lame 4 cannelures série GSX MILL 1.5D GSX4C-1.5D

Lame 4 cannelures série GSX MILL 1.5D GSX4C-1.5D
  • Remise sur volume
Supports wet processing of raw materials through high-speed dry processing of high hardness materials.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
GSX40150C-1.5D
GSX40300C-1.5D
GSX40500C-1.5D
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
O.D. Dc
(mm)

43.84 €

1 Disponible 6 jours 1.52.34401.5

42.61 €

1 Disponible 6 jours 34.56453

48.88 €

1 Disponible 6 jours 57.56505

Loading...

  1. 1

Informations de base

work material Acier général / Acier trempé et durci / Acier de très haute dureté : jusqu'à HRC55 / Acier de très haute dureté : jusqu'à HRC60 / Acier inoxydable / Fonte / Titane Number of flutes(sheet) 4 Type Carré
Coating Pour aciers généraux (AlCrN, etc.) Machining Application Rabot / Latéral / Rainure / Coupes inclinées Blade tip shape Avec engagement
Torsion Angle (θ) Hélice standard (30˚ à 40˚)

Avis clients

Nous cherchons des étoiles !
Dites-nous ce que vous en pensez

Assistance technique