Jeu d'outils TSH4509 (rouge, argent, noir)

Jeu d'outils TSH4509 (rouge, argent, noir)
  • Remise sur volume
Basic tool chest set.
[Features]
· A deluxe set that includes 12.7 mm drive sockets and a handle.
· Basic type which consists of a chest-type tool case with 53 tools inside.
· 3 colors are available.
[Applications]
· Ideal for assembly and maintenance of industrial machinery, automobiles, motorcycles, etc.
· Ideal for offsite repair work.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TSH4509
TSH4509BK
TSH4509SV
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Case color

758.39 €

1 Disponible 9 jours Rouge

765.63 €

1 Disponible 9 jours Noir

758.39 €

1 Disponible 9 jours Argent

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tool set and tool box only Ensemble d'outils Tool set type Type de poitrine Case Size (Frontage x Depth x Height)(mm) 508×232×302
Set Content(Point) 54 Insertion Angle(mm) 12.7 Mass(g) 16500

Assistance technique