Ensemble clé-douilles (jeu complet) 146

Ensemble clé-douilles (jeu complet) 146

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Remise sur volume
Assorted socket wrench set used for tightening and loosening hex bolts and nuts.
[Features]
· Equipped with handles and sockets with the width across flats of 5 to 41 mm.
· New metal case and 72-tooth gear new type ratchet handle equipped.
· Upgraded work efficiency.
[Applications]
· Ideal for assembly and maintenance of large machines as well as automobile, motorcycle, and bicycle maintenance work.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

146

Référence pièce
146
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

874.92 €

1 Disponible 10 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Single Product/Set Classification Produit du jeu Application Pour le travail manuel / pièce de raccordement pour le type de travail manuel Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 6.35
Socket shape Hexagonal / double hexagonal / pièces de raccordement Width across flat dimension (S Measurement) 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 22 / 23 / 24 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 5.5 / 25 / 26 / 27 / 28 / 29 / 30 / 32 / 36 / 35 / 41 / 38 / 14.5 / 17.5 Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 1/4
Handle Type ° Ratchet / Spinner / T Type Slide Ratchet Handle Full Length Type Standard Ratchet Mechanism Claw catch method
Number of Ratchet Teeth 18

Vous vous trouvez sur la page de Ensemble clé-douilles (jeu complet) 146, le numéro d'article est le suivant: 146.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 146.

Avis clients

Nous cherchons des étoiles !
Dites-nous ce que vous en pensez

Assistance technique