Fraise Crinkey 50SQ

Fraise Crinkey 50SQ
  • Remise sur volume
[Features]
· For drilling holes in steel sheets and stainless steel with thickness up to 35 mm / 50 mm.
· Uniquely developed special blade shape.
· 35SQ: Capable of machining steel sheet up to 35 mm thick and holes up to 35 mm in diameter.
· 50SQ: Capable of machining steel sheet up to 50 mm thick and holes up to 65 mm in diameter.
· Uses a center pin system.
· Positioning is easy, and the core automatically ejects after punching is complete.
· Effective in a wide range of fields including bridges, construction, can manufacturing, shipbuilding, and plants.
· Using a dedicated shank, it can be used with magnetic drilling machines, upright drilling machines, radial drilling machines, lathes, and milling machines.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

CRSQ400

 

Référence pièce
CRSQ400
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

127.37 €

1 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

blade diameter(mm) 40 Blade Length(mm) 60 Blade thickness(mm) 3.9
Number of flutes(Sheets) 8 Center Pin CRS8050 shank diameter(mm) 19.05
Applicable Shank CRSMT2S/CRSMT3S

Vous vous trouvez sur la page de Fraise Crinkey 50SQ, le numéro d'article est le suivant: CRSQ400.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article CRSQ400.

Assistance technique