Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
3TX-T09H |
3TX-T10H |
3TX-T15H |
3TX-T20H |
3TX-T25H |
3TX-T27H |
3TX-T30H |
3TX-T40H |
3TX-T45H |
3TX-T50H |
3TX-T55H |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Tip standards | Overall length (L dimension) (mm) | Shaft length (A measurement) (mm) | Maximum Outer Diameter (D Dimensions) (mm) | Weight (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.32 € | 1 | Disponible | 6 jours | T8/T9/T10 | 55 | 28 | 17 | 20 | |
13.37 € | 1 | Disponible | 6 jours | T8/T9/T10 | 55 | 28 | 17 | 25 | |
13.37 € | 1 | Disponible | 6 jours | T15/T20/T25 | 55 | 28 | 17 | 25 | |
12.39 € 7.81 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | T15/T20/T25 | 55 | 28 | 17 | 30 | |
13.41 € | 1 | Disponible | 10 jours | T15/T20/T25 | 55 | 28 | 17 | 30 | |
13.85 € | 1 | Disponible | 6 jours | T27/T30/T40 | 55 | 28 | 17 | 35 | |
14.07 € | 1 | Disponible | 10 jours | T27/T30/T40 | 67 | 38 | 19 | 60 | |
14.77 € | 1 | Disponible | 10 jours | T27/T30/T40 | 67 | 38 | 19 | 60 | |
15.16 € | 1 | Disponible | 10 jours | T45/T50/T55 | 67 | 38 | 19 | 60 | |
15.20 € | 1 | Disponible | 10 jours | T45/T50/T55 | 67 | 38 | 19 | 65 | |
17.04 € | 1 | Disponible | 10 jours | T45/T50/T55 | 67 | 37 | 22 | 70 |
Loading...
Type (Shape) | Clé à douille manuelle | Tip shape / tamper-proof | Type T inviolable | Single Product/Set Classification | Unité |
---|---|---|---|---|---|
Insertion Angle | 9.5mm(3/8") |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Tip standards
Overall length (L dimension)(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles