Foret champignon (type or)

Foret champignon (type or)

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • TK521G
  • Foret champignon (type or)
  • TK622G
  • TK635G
  • Remise sur volume
[Features]
· One tool that can be used for drilling, hole enlargement and chamfering holes of various sizes. (*Quantity: 1 piece)
· Made using cobalt HSS.
· A durable type with excellent cutting performance.
· Dimension display with laser marking.
· The hole dimensions are not erased.
· Tip angle 120°.
· Also works with stainless steel.
· Furthermore, punching is not required since thinning is applied.
· Positioning can also be done in one punch.
· Gold types feature a titanium coating.
· It prevents welding of chips and maintains stable cutting performance.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TK521G
TK622G
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Dimensions for Each Level
(mm)

134.84 €

1 Disponible 12 jours 5,7,9,11,13,15,17,19,21

135.28 €

1 Disponible 12 jours 6,8,10,12,14,16,18,20,22

Loading...

  1. 1

Informations de base

Number of Steps 9 shank diameter(mm) 10 Step thickness(mm) 5

Assistance technique