Jeu de douilles Torx pour clés à impact 4ATX-E

Jeu de douilles Torx pour clés à impact 4ATX-E
  • Remise sur volume
Impact Torx socket ideal for tightening/loosening E-type Torx screws.
[Features]
· Impact wrench and power tools with a design extremely resistant to impacts.
· Electroless plating specification to improve its appearance, quality and rust-proofing.
· 12.7 mm drive.
· For impact wrenches and power tools.
[Applications]
· For maintenance and assembly of machinery, and maintenance of automobiles and motorcycles.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
4ATX-E08
4ATX-E10
4ATX-E11
4ATX-E12
4ATX-E14
4ATX-E16
4ATX-E18
4ATX-E20
4ATX-E24
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Tip standards Maximum Outer Diameter (D Dimensions)
(mm)
Weight
(g)

12.17 €

1 Disponible 10 jours E7/E8/E102572

12.17 €

1 Disponible 6 jours E7/E8/E102572

12.17 €

1 Disponible 10 jours E11/E12/E142572

12.17 €

1 Disponible 10 jours E11/E12/E142572

12.25 €

1 Disponible 10 jours E11/E12/E142580

12.90 €

1 Disponible 10 jours E16/E182575

12.98 €

1 Disponible 6 jours E16/E182585

13.29 €

1 Disponible 7 jours E20/E2426120

14.32 €

1 Disponible 11 jours E20/E2428135

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type (Shape) Douille à chocs Tip shape / tamper-proof Type E Single Product/Set Classification Unité
Insertion Angle 12.7mm(1/2") Overall length (L dimension)(mm) 38

Assistance technique