Impact Wrench NW-5LP

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

20097

Référence pièce
20097
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

496.96 €

1 Disponible 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Max. Tightening Torque(N▪m) 23 Socket Plug Angle(mm) 9.5 Capacity Bolt Diameter(φ/mm) Standard: 5/high power: 5
Number Of Rotations(rpm) 12000 Operating Air Pressure(Mpa) 0.6 Air Consumption Amount(m³/min) 0.25
Ventilation Arrière Detailed Model Number NW-5LP Overall Length(mm) 152
Weight(g) 600 Hose B Diameter Fixing Screw Rc1/4 Hose I.D.(mm) 6.3

Vous vous trouvez sur la page de Impact Wrench NW-5LP, le numéro d'article est le suivant: 20097.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 20097.

Assistance technique