Sonde en bambou, P-806

Sonde en bambou, P-806
  • Remise sur volume
Bamboo tweezer set.
[Features]
· Since it is made of bamboo, it is possible to mold the tip with sandpaper, etc.
· Weight: 5 g (1 piece).
[Applications]
· Scraper-shaped and thus optimal for solder ball removal.
· Ideal for checking flat IC faulty soldering, correcting flat IC leads and the lead machining of insertion mount devices.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

P-806

Référence pièce
P-806
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

12.46 €

1 Disponible 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tip Type Pointe droite conique Main Body Material Bambou Tip material Bambou
Overall Length(mm) 160 Non-magnetism function Y/N Disponible Single Product Set Product Unité
Main Body Parts Corps principal Width(mm) 11 Largeur de front(mm) 1
Poids(g) 5 Quantité par paquet 2 pcs. Accessoire Sandpaper for Machining Tips
Caractéristiques Ideal for correcting flat IC leads

Vous vous trouvez sur la page de Sonde en bambou, P-806, le numéro d'article est le suivant: P-806.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article P-806.

Assistance technique