Brucelles à pointe céramique interchangeable avec P-855-C

Brucelles à pointe céramique interchangeable avec P-855-C
  • Remise sur volume
Tip replacement type ceramic tweezers with various characteristics.
[Features]
· Solder or silver brazing will not adhere.
· Replaceable tip, more economical than fixed-type tweezers (about 25% reduction).
· Chemical resistant, non-magnetic, insulating, abrasion resistant, and heat resistant (700°C).
· Resistant to almost all kinds of acids, alkali, and organic solvent except hydrofluoric acid.
· The holder uses PPS1 with superior chemical resistance.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

P-855C-1

Référence pièce
P-855C-1
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

55.21 €

1 Disponible 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tip Type Standard droit Non-magnetism function Y/N Disponible Single Product Set Product Unité
Main Body Parts Pièce Part Type Puce

Vous vous trouvez sur la page de Brucelles à pointe céramique interchangeable avec P-855-C, le numéro d'article est le suivant: P-855C-1.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article P-855C-1.

Assistance technique