Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
SKTM-5.8-SC-60 |
SKTM-7.3-AO-60 |
SKTM-7.3-SC-60 |
SKTM-9-SC-60 |
SKTM-9-SC-220 |
SKTM-10-SC-60 |
SKTM-11-SC-60 |
SKTM-12-SC-220 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Particle Size (#) | Grindstone section external diameter (mm) | Grindstone section length (mm) | Application: abrasive grains | Overall Length (mm) | Compatible Pipe Inner Diameter (standard) (mm) | Particle size identification color | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42.95 € | 1 | Disponible | 16 jours | 60 | 5.5 | 45 | For Hard Objects (SC) | 195 | 5.5~6 | Black | |
40.71 € | 1 | Disponible | 16 jours | 60 | 7 | 45 | For soft objects (AO) | 195 | 7~7.5 | Black | |
42.95 € | 1 | Disponible | 16 jours | 60 | 7 | 45 | For Hard Objects (SC) | 195 | 7~7.5 | Black | |
51.10 € | 1 | Disponible | 16 jours | 60 | 9 | 50 | For Hard Objects (SC) | 200 | 8–9 | Black | |
42.95 € | 1 | Disponible | 16 jours | 220 | 9 | 50 | For Hard Objects (SC) | 200 | 8–9 | Yellow | |
41.88 € | 1 | Disponible | 16 jours | 60 | 10 | 50 | For Hard Objects (SC) | 200 | 9–10 | Black | |
41.88 € | 1 | Disponible | 16 jours | 60 | 11 | 50 | For Hard Objects (SC) | 200 | 10~11 | Black | |
42.19 € | 1 | Disponible | 16 jours | 220 | 12 | 60 | For Hard Objects (SC) | 210 | 11~12 | Yellow |
Loading...
Type | Meule et brosse | Shaft Diameter(mm) | 6 | Packaging Quantity(Book) | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Maximum Engine Speed(min-1) | 1200 |
Configurer
Propriétés de base
Particle Size(#)
Grindstone section external diameter(mm)
Grindstone section length(mm)
Application: abrasive grains
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles