Disque SG PVA 100 pièces

Disque SG PVA 100 pièces
  • Remise sur volume
Supports various materials and applications with a wide range of products and provides even grinding performance.

[Features]
· Highly useful for removing small scratches.
· Ideal for scratch removal and descaling of general metals, and finish polishing of stainless steel.
· Also ideal for chamfering and finishing stone and tile

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SG-PVA10
SG-PVA11
SG-PVA13
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
work material Particle Size
(#)

17.35 €

5 Disponible 6 jours Acier allié[◎] / Fonte[○] / Glass[○]220

17.35 €

1 Disponible 9 jours Acier allié[◎] / Glass[○]320

17.04 €

5 Disponible 6 jours Acier allié[◎] / Glass[○]500

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Disque en caoutchouc / uréthane dur Outer diameter Dimensions(mm) 100 Inner Diameter Dimension(mm) 15
abrasive grain Non applicable Saving Type Packaging Quantity(Sheets) 5
Maximum Number of Rotation(min-1) 8500

Avis clients

Nous cherchons des étoiles !
Dites-nous ce que vous en pensez

Assistance technique