Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
BD8021 |
BD8022 |
BD8023 |
BD8024 |
BD8026 |
BD8027 |
BD8028 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Outer diameter Dimensions (mm) | Inner Diameter Dimension (mm) | Particle Size (#) | Degree of Coupling | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
104.98 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 100 | 15 | 24 | P | |
104.98 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 17 jours | 100 | 15 | 24 | Q | |
104.98 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 17 jours | 100 | 15 | 36 | P | |
104.98 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 100 | 15 | 36 | Q | |
183.02 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 17 jours | 180 | 22 | 24 | O | |
183.02 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 17 jours | 180 | 22 | 24 | P | |
183.02 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 17 jours | 180 | 22 | 24 | Q |
Loading...
Thickness(mm) | 6 | Work material | General steel / Acier inoxydable / Acier allié / Fonte | Abrasive grain | ZNA |
---|---|---|---|---|---|
Features | Capacité de coupe améliorée | Binding Agent | BF | Peripheral Speed (Maximum Peripheral Velocity Used)(m/s) | 72 |
Number Contained In A Packet(Sheets) | 25 |
Configurer
Propriétés de base
Outer diameter Dimensions(mm)
Inner Diameter Dimension(mm)
Particle Size(#)
Degree of Coupling
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles