Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
MNS-100-2.2-15-A46S |
MNS-125-2.2-20-A46S |
MNS-125-2.2-22-A46S |
MNS-150-2.2-20-A46S |
MNS-150-2.2-22-A46S |
MNS-180-2.2-20-A46S |
MNS-180-2.2-22-A46S |
MNS-205-2.2-22-A46S |
MNS-205-2.2-25.4-A46S |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Outer Diameter (mm) | Internal Diameter (mm) | Quantity per Package (Pieces) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.99 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 9 jours | 100 | 15 | 10 | |
43.50 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 125 | 20 | 10 | |
43.50 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 125 | 22 | 10 | |
45.77 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 10 jours | 150 | 20 | 10 | |
45.77 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 9 jours | 150 | 22 | 10 | |
143.01 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 9 jours | 180 | 20 | 25 | |
143.01 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 10 jours | 180 | 22 | 25 | |
158.12 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 9 jours | 205 | 22 | 25 | |
158.12 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 11 jours | 205 | 25.4 | 25 |
Loading...
Product Type | Plat | Work material | General steel / Acier allié | Abrasive material | A |
---|---|---|---|---|---|
Particle Size(#) | 46 | Hardness | S | Blade thickness(mm) | 2.2 |
Maximum operating rotation speed(m/s) | 72 |
Configurer
Propriétés de base
Outer Diameter(mm)
Internal Diameter(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles